Seite wählen

Lüftersystem mit Riemenantrieb

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley Belt Drive

Produktdetails:

  Am besten geeignet für Anwendungen mit niedrigerer Leistung
  Arbeitet zunächst mit einer Effizienz von ca. 95%
  Niedrigere Anschaffungskosten
  Regelmäßige Wartung empfohlen
  Kein VFD erforderlich
Proof In Performance

Zu den Kraftübertragungsoptionen gehört der Riemenantrieb einfaches Design Und Herstellbarkeit machen es zu einer kostengünstigen Alternative. SPX Cooling Technologies bietet Riemenantriebe für viele Kühlturmmodelle an.

Neue Riemenantriebe haben einen Wirkungsgrad von etwa 95 Prozent. Abgesehen von den niedrigen Anschaffungskosten erfordern die freiliegenden Komponenten des Riemenantriebs häufige Wartung, sodass mit höheren Betriebskosten zu rechnen ist.

In einem Kühlturm mit Riemenantrieb versorgen Motor und Motorscheibe den Riemen mit Energie, der über eine Scheibe mit der Lüfterwelle verbunden ist. Ein Lager und eine Buchse halten alles zusammen. Diese Technologie ermöglicht eine reibungslose und effektive Kraftübertragung zwischen den Wellen, selbst wenn diese weit voneinander entfernt sind. Um eine ordnungsgemäße Kraftübertragung und den Betrieb des Kühlturms zu gewährleisten, sind regelmäßiges Schmieren und Spannen des Riemens erforderlich. Mit der Zeit kann der Wirkungsgrad durch Dehnung und Verschleiß der Riemen auf unter 90 % oder sogar noch niedriger sinken, sodass ein häufigerer Austausch erforderlich ist – normalerweise einmal im Jahr. Wartungsfachleute sollten monatlich eine Inspektion durchführen, um die richtige Riemenspannung und -ausrichtung, ausreichende Schmierung und Anzeichen von Verschleiß zu überprüfen.

Riemenantriebe werden häufig in Kühltürmen mit geringerem Leistungsbedarf eingesetzt. Wie ein Zahnradantrieb benötigt der Riemenantrieb keinen Frequenzumrichter (VFD). Der Marley Geareducer® Der Zahnradantrieb bietet eine effizientere Alternative, die Einsparungen bei Energie-, Installations- und Wartungskosten ermöglicht.

de_DE