Seite wählen
  • de_DE

Scheibenrücklaufsperre

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley Disc Anti-Reversing Device

Produktdetails:

  Konzipiert für alle rechtwinkligen Geareducers
  Geschweißte Edelstahlbaugruppe
  Kann vor Ort installiert werden
  Verhindert Rückwärtsdrehung
Proof In Performance

Die externe Rücklaufsperre Disc Anti-Reversing Device (ARD) von Marley ist eine kundenspezifische, geschweißte Edelstahlbaugruppe das direkt an einen Marley Geareducer® mit Eingangswellendurchmessern von 1,125″ bis 2,625″ angeschraubt ist. Speziell für alle rechtwinkligen Geareducer-Modelle entwickelt, ist der Disc ARD verhindert Rückwärtsdrehen des Lüfters, Untersetzungsgetriebe und Motor und können vor Ort installiert werden.

Diese Rücklaufsperre verhindert, dass Standby-Lüfter rückwärts drehen, während die Betriebslüfter in Betrieb sind. Sie hilft auch dabei, schädliches und kostspieliges „Rückwärtsdrehen“ der Lüfter zu verhindern.

Bei Rückwärtsdrehung wird die exzentrische Masse der Sperrklinken der Disc ARD von der rotierenden Scheibe wegbewegt und greift in den Fangpunkt der Anschlaghalterung ein, wodurch verhindert wird, dass die Mechanik in Rückwärtsrichtung läuft.

Externe Disc ARD
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek | Markiert , |
de_DE