Geareducer® – Doppelte Reduktion
Kühlturmteile
Produktdetails:
Speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt
Entwickelt, um die Anforderungen der CTI-Norm 111 und der AGMA-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen
Mindestens L10A-Lebensdauer von 100.000 Stunden an Eingangs- und Ausgangswellen
Langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle
Abtriebswelle mit wartungsfreiem Labyrinthring abgedichtet
Timken-Kegelrollenlager
Zweistufiges (Spiralkegel-/Stirnrad-)Untersetzungsgetriebe für effiziente Kraftübertragung
Marley Industriegetriebe werden speziell für Kühltürme in große Industrie Und Kraftwerksanwendungen. Ihr Design geht in Form und Funktion über die normalen AGMA-Anforderungen hinaus – sowohl um die Luftbewegung durch den Turm zu maximieren als auch um den Wartungsaufwand zu minimieren.
Angesichts dieser Anforderungen bieten viele Hersteller mechanischer Geräte akzeptable Drehzahlminderer an. Diese Einheiten sind für weniger anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen konzipiert und sind häufig nicht auf die Härten und Besonderheiten des Kühlturmbetriebs vorbereitet, wie etwa die korrosiven Auswirkungen des (häufig intermittierenden) Betriebs in einer extrem feuchten Umgebung. Infolgedessen leiden häufig sowohl die Lebenserwartung dieser kommerziellen Drehzahlminderer als auch die Wärmeleistung der Kühltürme, in denen sie installiert sind.
Marley ist der einzige große Hersteller, dessen Geareducer speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt wurden. Und da wir nicht nur für den Geareducer, sondern auch für die thermische Leistung der Kühltürme, in denen sie eingesetzt werden, eine Garantie geben, nehmen wir Entwicklung, Design und Herstellung sehr ernst. Dies hat zu einer beispiellosen Geschichte störungsfreien Betriebs geführt.