Rücklaufsperre mit Freilaufkupplung
Kühlturmteile
Die Marley® integrierte Freilaufkupplungs-Rücklaufsperre ist speziell für einen Marley Geareducer® entwickelt und konfiguriert. Diese Einheiten werden auch als Verdrehsicherung mit Freilaufkupplung bezeichnet und sind so konzipiert, dass sie eine Rückwärtsdrehung des Lüfters, des Getriebes und des Motors verhindern.
Im Betrieb steht der Außenring still und der Innenring dreht sich. Wenn man auf die Eingangswelle des Geareducers blickt, ist die Vorwärtsrichtung (Überlaufrichtung) im Uhrzeigersinn.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Freilaufkupplungen, die ständig verschleißen können, nutzt dieses Gerät eine „Abhebe“-Freilauffunktion, die das Verschleißproblem ablöst, sobald typische Drehzahlen erreicht sind.
Diese Funktion verringert die erzeugte Reibung und Wärme erheblich und fördert so die Langlebigkeit sowohl der Kupplungseinheit als auch des Geareducers selbst.