Kühlturmvideos
Marley Geareducer® Gearbox Overview
Die Zuverlässigkeit des Geareducer beruht auf mehr als 100.000 Einheiten Erfahrung und auf Marleys Aufmerksamkeit für anspruchsvolle Qualitätsstandards bei Design und Herstellung. Heute wird jeder Marley Geareducer in unserem Werk unter Last getestet. Dann wird er vor dem Versand überprüft und eingestellt.
Marley Kühlturm-Leistungsmotor
Kühlturmmotoren in Marley-Produkten werden gemäß NEMA-Standards gebaut und sind so konstruiert, dass sie den heißen, feuchten Bedingungen in Kühltürmen standhalten. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist das Innere des Motors zusätzlich lüftergekühlt und mit Epoxidharz beschichtet, um maximalen Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit und Korrosion zu gewährleisten.
Marley Kühlturm HC Durchflussregelventil
Die Körperproportionen des HC-Ventils und die Anordnung der Innenteile sorgen für eine niedrige Austrittsgeschwindigkeit und begrenzen Spritzer, was zu einem geringen Druckabfall führt. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Funktionsweise des HC-Ventils zu erfahren.
Marley Kühlturm-Riemenantriebskomponenten
In diesem Video erfahren Sie mehr über die Riemenantriebskomponenten von Marley und sehen sich eine Demonstration der Riemenspannung und Scheibenausrichtung für das Riemenantriebssystem Ihres Kühlturms an.
Marley MBX Kühlturm-Füllpakete
Robert Swafford von Marley zeigt Ihnen, wie Sie die verschmutzten Füllkörper Ihres Kühlturms schnell und einfach mit den Füllpaketen Marley MBX austauschen.
Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 3
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 3 von 3).
Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 2
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 2 von 3).
Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 1
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 1 von 3).
Marley NC Einzelbodeneinlass
Welche Vorteile bietet der einzelne Bodeneinlass in einem Marley NC-Kühlturm und welche Rolle spielt er für die Effizienz und Wartung des Kühlturms?
Mechanischer Vibrationsschalter von Marley
Vibrationsschalter für Kühltürme lösen einen Alarm aus und/oder schalten das Gerät ab, wenn übermäßige Vibrationen auftreten. Sehen Sie hier, wie ein Marley-Produktexperte die Funktionsweise eines mechanischen Vibrationsschalters demonstriert und zeigt, wie diese Funktion vor Ort getestet werden kann.
Erweiterte Geareducer-Kühlturmgetriebelinie
Die Geareducer der Marley-Serie M sind so konzipiert und hergestellt, dass sie andere OEM-Getriebe in Kühltürmen für Energie- und Industrieanwendungen direkt ersetzen können.
NC Everest Kühlturm - Komplettlösung
SPX Cooling Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, einen Kühlturm zu entwerfen und zu bauen, der seinesgleichen auf der Welt sucht. Wie Abenteurer, die den Mount Everest besteigen, waren wir uns der Herausforderungen bewusst und wollten dennoch etwas Außergewöhnliches erreichen. Sehen Sie es sich hier an.
Marley ClearSky Kühlturm-Abgasreinigung
Es gibt viele Gründe, warum Sie die sichtbare Abgaswolke Ihres Kühlturms reduzieren möchten. Die Abgaswolkenreduzierung Marley ClearSky ist ein vollständig integriertes System, das zuverlässiger arbeitet als Systeme auf Spulenbasis.
Marley Modular F400 Kühlturm
Die innovativen modularen Kühlturm-Konstruktionskonzepte von SPX Cooling Tech unterstützen Sicherheitsinitiativen, verkürzte Zeitpläne, weniger Arbeitskräfte vor Ort und mehr. Sehen Sie sich hier eine Präsentation des neuen modularen Kühlturms Marley F400 an:
Übersicht über den Kühlturm von Marley, NC
Der Marley NC-Kühlturm hat seit seiner Einführung im Jahr 1968 den Standard für hohe Effizienz und geringen Wartungsaufwand gesetzt. Erfahren Sie mehr über die Leistung von Kühltürmen, indem Sie sich hier eine Übersicht über den Marley NC-Kühlturm ansehen:
Marley Kühlturm-Tropfenabscheider
Niedrige Driftraten sind das Hauptziel eines Driftabscheiders. Die Weiterentwicklungen des Driftabscheiders von Marley können Driftraten von nur 0,0005% der Auslegungsdurchflussraten erzielen. In diesem Video werden die Vorteile der Verwendung der neu entwickelten Driftabscheider von Marley erläutert.
Interne Zugänglichkeit in Marley, NC
Die beiden großen Zugangstüren des Marley NC-Kühlturms ermöglichen eine schnelle visuelle Inspektion des Kaltwasserbeckens, der inneren Struktur, der Tropfenabscheider und der mechanischen Ausrüstung im Plenumbereich. Schauen Sie selbst:
Seite 2 von 2