Marley NC
Crossflow-Kühlturm
Schalten Sie Spitzenleistung mit 5 neuen Schlüsseln frei
Der NC bietet die höchste Tonnage pro Zelle und die höchste verfügbare ASHRAE 90.1-Leistung – bis zu 2189 Tonnen (9614 kW).
Unabhängig validierte Schalldaten.
Marley-Türme sind die nur Paketkühltürme Getestet gemäß dem CTI ATC-128-Testcode von externen, von CTI lizenzierten Testagenten und zertifizierten Akustikingenieuren. NC-Geräuschpegel sind unabhängig verifiziert um die veröffentlichten Schallpegel einzuhalten.
Niedrigste Driftraten.
Eine geringere Abdrift bedeutet, dass weniger Wasser aus dem Turm austritt, was zu einer saubereren Umgebung führt. Das Neue patentiert Der MarKey™ Eliminator erreicht die niedrigste verfügbare Drift in einem Querstromkühlturm.
Mehr Vibrationsschutz.
Dafür sorgen mechanische und Halbleiter-Vibrationsschalter der neuen Generation Sanfterer Start, sicherer Betrieb und lange Lebensdauer.
Einlassabdeckungen für Kaltwasserbecken.
Neue optionale SunShield™ Einlassabdeckungen Schützen Sie das Kaltwasserbecken vor Sonnenlicht und Schmutz, der zum Algenwachstum beitragen kann.
Der Marley NC-Kühlturm hat seit seiner Einführung im Jahr 1968 den Standard für hohe Effizienz und geringen Wartungsaufwand gesetzt. Unser fast 100-jähriges Know-how im Kühlturmbau wird genutzt, damit der NC-Kühlturm, für den Sie sich heute entscheiden, die größte Auswahl an Konfigurationen und Konfigurationen bietet die höchsten Kühlkapazitäten, die in einem Paketkühlturm verfügbar sind.
Der Marley NC-Kühlturm ist vollständig im Werk montiert oder für die Installation vor Ort erhältlich und umfasst von Marley entwickelte Komponenten, die speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt wurden, mit bewährtem Turmdesign – eine Kombination, die sich in Tausenden von Kühlinstallationen auf der ganzen Welt als effektiv erwiesen hat.
*Im Vergleich zu anderen vormontierten Querstromkühltürmen
Montage
Marke: Marley
Zertifizierungen
OSHA-konform
FM-zugelassen
ASHRAE 90.1-konform
Eurovent-zertifiziert
Kapazität
(69-1492 m3/h)
Wärmekapazität: 101 – 2189 Tonnen (444 – 9623 kW) pro Zelle
Aufbau
Verfügbarkeit: Weltweit
Einzelheiten
Leise von Natur aus: Alle NC-Kühltürme von Marley sind auf niedrige Schallpegel ausgelegt und verwenden hocheffiziente, geräuscharme Ventilatoren und Wärmeübertragungsmedien mit geringen Spritzgeräuscheigenschaften. Solide Daten werden gemäß den CTI ATC-128-Richtlinien entwickelt und getestet, um Genauigkeit und Datenzuverlässigkeit sicherzustellen.
- Die Option „Quiet Fan“ sorgt für Schallpegel, die mittlere Schallpegelanforderungen erfüllen. Die Modelle sind mit Premium-Effizienzmotoren, leiser Getriebeuntersetzung mit abgestimmten Zahnradsätzen und hochfesten Premium-Effizienz-Lüftern ausgestattet.
- Die Option „Ultra Quiet Fan“ und die Schalldämpfungskomponenten sind für höchste Schallpegelanforderungen ausgelegt.
Langlebige Konstruktion: Robuster, verzinkter G235-Stahl ist Standard; Edelstahl der Serie 300 ist ein optionales Upgrade der Turmstruktur und beinhaltet eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie. Marley-Kühltürme werden in ISO-zertifizierten Anlagen hergestellt, was unser Engagement für umfassende Qualitätsprozesse und -systeme bezeugt.
Leistung für alle Jahreszeiten: Der Marley NC-Kühlturm ist für den ganzjährigen Betrieb gemäß Spezifikation ausgelegt und passt sich verschiedenen Energiemanagementansätzen an.
Geringer Wartungsaufwand/weniger Ausfallzeiten: Der Marley NC-Kühlturm kann während des Betriebs gewartet werden, was zu weniger Ausfallzeiten für geschäftskritische Einrichtungen führt.
- Das Wasserverteilungssystem kann überprüft und gereinigt werden, ohne die Pumpen auszuschalten.
- Das Standard-Zahnradantriebssystem ist für einen Betrieb von fünf Jahren ohne Ölwechsel oder Effizienzverlust ausgelegt. Vergleichbare Riemenantriebssysteme erfordern eine häufigere Einstellung und einen häufigeren Austausch.
LUFTBEWEGUNGSPAKET
Abnehmbarer Lüfterschutz aus geschweißten, dicken Stäben wird nach der Herstellung feuerverzinkt.
Erleichterter Einlassgebläsezylinder sorgt für einen vollflächigen, turbulenzarmen Luftstrom durch den Zylinder.
Hocheffizienter Ventilator verfügt über ein breites Sehnendesign für maximale Effizienz bei niedrigen Lüfterspitzengeschwindigkeiten.
Marley System 5 Geareducer® fahren
- Erfordert fünf volle Jahre lang keinen Ölwechsel, was zu erheblichen Einsparungen bei den Wartungskosten führt.
- Die speziell für VFD-Anwendungen (Variable Frequency Drive) entwickelte SofTork™ MC-Kupplung von Marley absorbiert übermäßige Stoßbelastungen beim Start.
- Marley Riemenantrieb bietet eine Lagerlebensdauer von 40.000 Stunden und einen einfachen Riemenwechsel.
TEFC-Lüftermotor verfügt über einen Betriebsfaktor von 1,15 und ein variables Drehmoment und ist speziell für den Einsatz in feuchten Kühltürmen und eine längere Lebensdauer isoliert.
NC-Luftbewegungspaket, einschließlich der baulichen Unterstützung, ist für volle fünf Jahre gegen Ausfall garantiert. Der Motorhersteller verfügt über eine gesonderte Garantie für den Motor.
WASSERVERTEILUNGSSYSTEM
Mehrere Rohrleitungsoptionen – die richtigen Anschlüsse für Ihre Anwendung – einschließlich Einzeleinlass, Doppeleinlass, oberer, seitlicher oder unterer Einlass, seitlicher Auslass oder unterer Auslass.
Schwerkraftverteilungssystem
- Ermöglicht eine einfache, uneingeschränkte Online-Wartung.
- Beckenabdeckungen sind Standard und können als Lauffläche mit Geländeroption dienen.
Marley Spiral Target-Düsen aus Polypropylen sorgen für eine präzise Wasserverteilung über den Füllbereich.
Marley MX thermogeformte PVC-Folienfüllung
- Wird an Baustahlrohren aufgehängt.
- Integrierte Luftschlitze und Wasserabscheider sorgen dafür, dass sich das zirkulierende Wasser auch bei niedrigen Luftraten nicht füllt.
Tropfenabscheider bieten Driftraten von nur 0,00051 TP3T der Auslegungsdurchflussrate.
STRUKTUR
Crossflow-Konfiguration sorgt für eine einfachere und sicherere Online-Wartung.
Stahlkonstruktion - G235 (Z725) schwerer verzinkter Stahl ist Standard; Edelstahl der Serie 300 ist optional.
Werksmontage stellt sicher, dass die endgültige Installation vor Ort unkompliziert ist. Der Kühlturm kann auch in Einzelteilen zur Montage vor Ort geliefert werden.
Zwei große Zugangstüren ermöglichen eine nicht einschränkende, schnelle Sichtprüfung des Kaltwasserbeckens, der Innenstruktur, der Tropfenabscheider und der mechanischen Ausrüstung im Sammelraumbereich.
QUALITÄTSTEILE
Hocheffizienter Axialventilator, mit verstellbaren Messern, ermöglicht die maximale Ausnutzung der Nennleistung und ermöglicht Anpassungen vor Ort zur Optimierung der Leistung.
Marley System 5 Geareducer-Antrieb
- Erfordert fünf volle Jahre lang keinen Ölwechsel, der niedrigste Wartungsaufwand in der Branche.
- Weniger Ölwechsel reduzieren den Abfallstrom und die Umweltbelastung.
- Unabhängige Tests belegen, dass Marley Geareducer bis zu 12 dBA leiser ist als Getriebe anderer Kühlturmhersteller.
Lüftermotor ist ein TEFC-Servicefaktor von 1,15, ein Horizontalwellenmotor, der nach Marley-Spezifikationen entwickelt wurde und speziell für den Einsatz in feuchten Kühltürmen und eine längere Lebensdauer isoliert ist.
SofTork MC-Kupplung
- Ist speziell für den Betrieb mit Frequenzumrichtern (VFD) konzipiert.
- Verhindert geringfügige Fehlausrichtungen zwischen Motor und Geareducer.
- Absorbiert übermäßige Stoßbelastungen beim Start.
Fünf Jahre Gesamtgarantie auf die mechanische Ausrüstung Beinhaltet den Support für mechanische Geräte und den exklusiven 5-Jahres-wartungsfreien System 5 Geareducer.
BELIEBTE OPTIONEN
Einfacher Einlassanschluss, entweder seitlicher oder unterer Einlass, und alle Rohrleitungen vom Einlassanschluss bis zu den Verteilerbecken sind Teil des NC Tower-Pakets.
Geländer und Leiter sorgen für einen stabilen und stabilen Zugang zur Oberseite des Kühlturms. Es sind Leiterschutzkäfige und Leiterverlängerungen erhältlich.
Mechanische Zugangstürplattform
- Erleichtert den mechanischen Zugang.
- Inklusive interner Leiter zur erhöhten Gitterrostplattform mit Geländer.
- Für die Option mit Außenmotor ist eine Außenplattform mit Leiter und Geländer erhältlich. Nur modularer Turm.
Außerhalb des Motorstandorts
- Ist leicht zugänglich und schützt den Motor vor ständig hoher Luftfeuchtigkeit im Turmplenum.
- Inklusive vollschwimmender Marley-Antriebswelle aus Edelstahl.
Verteilungsbecken mit variabler Durchflussmenge
- Ermöglichen Sie erhebliche Schwankungen der Durchflussraten und schützen Sie gleichzeitig den Turm vor den Nachteilen einer schlechten Wasserverteilung, einschließlich Vereisung, Füllablagerungen und unregelmäßiger Leistung.
- Ermöglicht die Stufung von Kältemaschinen und Pumpen bei gleichzeitiger effizienter Wasserzirkulation über alle Kühlturmzellen.
- Reduziert die Lüfterleistung bei einer bestimmten Wärmelast drastisch.
Werkseitig installierter Terminal-Steuerkasten Bietet einen einzigen Ort für die gesamte Steuerungsverkabelung.
Kontroll systeme Die Bandbreite reicht von Standard-Lüfterstartern und -trennschaltern bis hin zu speicherprogrammierbaren Steuerungen, die in Verbindung mit Prozess- und Gebäudesystemen arbeiten.
Laufwerk mit variabler Geschwindigkeit Bietet fortschrittliche Temperaturkontrolle, Energiemanagement, Schallkontrolle und Langlebigkeit mechanischer Geräte.
Festkörper-Wasserstandskontrollpaket
- Überwacht den Wasserstand im Becken mithilfe eines Magnetventils für die Wasserzubereitung.
- Zu den Konfigurationen gehören Nachbereitung mit Alarm und Abschaltung bei hohem und niedrigem Wasserstand sowie elektrische Abschaltung der Beckenheizung.
Geschweißtes Auffangbecken aus Edelstahl
- Alle dem zirkulierenden Wasser ausgesetzten Anschlussbeckenteile sind aus robustem Edelstahl der Serie 300 gefertigt.
- Beinhaltet Strukturelemente, die in das Becken hineinragen, Befestigungsmaterial und alle Beckenoptionen, einschließlich Auffangwannen.
Verteilerbecken aus Edelstahl Bietet eine lange, störungsfreie Lebensdauer dort, wo die Korrosion normalerweise am aggressivsten ist. Option für Turm aus verzinktem Stahl.
Erweiterte Geareducer-ÖlleitungDas Gerät befindet sich auf Fan-Deck-Ebene nahe der Seite des Turms und verfügt über einen Ölmessstab zur Kontrolle des Ölstands.
Lufteinlasssiebe
- Halten Sie das Innere des Turms frei von Blättern und Schmutz.
- Über den Lufteinlässen sind werkseitig installierte, verzinkte Drahtgeflechtsiebe mit U-Kanten angebracht.
- Die horizontale Rahmenkonstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Auffangbecken.
Informationen zum Marley NC Everest-Kühlturm finden Sie hier.
Der Austausch der Kühltürme des Gebäudes war Teil eines mehrjährigen Masterplans, der Gebäude- und Parkhauserweiterungen sowie die Erweiterung der Zentralanlage umfasste.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.