Seite wählen

Marley MC Flüssigkeitskühler

Verdunstungsflüssigkeitskühler

Marke: Marley | Produktart: Verdunstungsflüssigkeitskühler
Marley MC Fluid Cooler 1
Marley MC Fluid Cooler 2
Marley MC Fluid Cooler 3

Produktdetails:

  Zwangsbelüfteter Gegenstrom-Flüssigkeitskühler mit geschlossenem Kreislauf
  Verfügbarkeit: Weltweit
 Wärmekapazität: 10 – 186 Tonnen (44 – 818 kW) pro Zelle
 Durchflussbereich: 30 – 860 gpm (7 – 195 m3/h) pro Zelle
  Externe statische Druckfähigkeit
  Radialventilator – hoher Energieverbrauch des Ventilators
  Nicht für Außeninstallationen empfohlen
 OSHA-konform

Der Marley MC Stahl-Gegenstrom-Fluidkühler mit Zwangszug ist die ideale Lösung für schall- und raumsensible Anwendungen.
Geringer Wartungsaufwand
Im Gegensatz zu den meisten Flüssigkeitskühlern mit Zwangszug verfügt der Marley MC-Flüssigkeitskühler über große Zugangstüren für einen einfachen Ein- und Ausstieg. Darüber hinaus bietet diese Konfiguration einen einfachen Zugang zu den Motoren und Lüftern von der Ebene aus.

Leise von Natur aus
Alle Marley MC-Flüssigkeitskühler sind durch den Einsatz von Radialventilatoren und einer vollständig geschlossenen Wasserspritzzone auf niedrige Geräuschpegel ausgelegt. Darüber hinaus sollten Sie bei Anwendungen, bei denen der Schall ein größeres Problem darstellt als üblich, die Dämpfung des Lufteinlasses oder -auslasses in Betracht ziehen, um den bestmöglichen, leisen Turmbetrieb zu gewährleisten.

Langlebige Konstruktion
Robuster verzinkter G235-Stahl (G600 in Europa/Z600 in China) ist Standard, Edelstahl der Serie S300 als optionale Aufrüstung für Teile oder die gesamte Turmstruktur. ISO-zertifizierte Werke gewährleisten eine qualitativ hochwertige Werksmontage.

Stahlkonstruktion
MC Steel Fluid Cooler verwenden stark verzinkten Stahl oder Edelstahl der Serie 300 für hohe Leistung unter allen Betriebsbedingungen.

Höchstleistung von innen und außen
Geräuscharme, vorwärts gekrümmte Radialventilatoren überwinden den statischen Druck, der durch externe Rohrleitungen entsteht, und sorgen so für einen leisen Betrieb in Innenräumen
Der vollständig geschlossene Wasserbereich mit fallendem Spritzwasser sorgt für geringe Geräuschentwicklung
Das Luftbewegungssystem wird über Keilriemen angetrieben, die für 150 Prozent der Nennleistung ausgelegt sind
Das Wasserverteilungssystem umfasst seitliche PVC-Nebenrohre und verstopfungsarme Polypropylendüsen
Der geringe Luftwiderstand hält den Stromverbrauch auf ein Minimum
Für den Lufteinlass und -auslass sind werkseitig geprüfte und bewertete Schalldämpfer erhältlich

Was jede Premium-Installation erfordert:

Niedriger Energieverbrauch: Flüssigkeitskühlgeräte minimieren den Energieverbrauch des gesamten Systems, da sie niedrigere Betriebstemperaturen bieten – was Geld spart und gleichzeitig natürliche Ressourcen schont.

Wenig Lärm: Radialventilatoren, ein vollständig geschlossener Fallwasserbereich und optionale Schalldämpfung schaffen eine der leisesten Flüssigkeitskühlerkonfigurationen auf dem Markt.

Geringerer Platzbedarf: Die Gegenstromkonstruktion mit erzwungenem Luftzug erfordert erheblich weniger Grundfläche als Querstromtürme.

Wartungsfreundlichkeit: Eine extra große Einstiegsblende erleichtert den Zugang zum Innenraum des Geräts für Service und Wartung. Für eine noch bessere Zugänglichkeit sind Motor und Antrieb außerhalb des Sammelraumbereichs in der Nähe des Gefälles angeordnet.

de_DE