Werkseitig montierte Flüssigkeitskühler für geschlossenen Kreislauf
zur Maschinenkühlung und geringeren WärmebelastungKÜHLTURMANWENDUNGEN / INDUSTRIELLE PROZESSKÜHLUNG
Einige Flüssigkeitskühler in Hybridausführung von Marley verfügen über Wärmeübertragungsmedien, um eine höhere Kühlleistung zu erzielen und gleichzeitig Lüfterleistung und Platz zu sparen. Andere, ohne Wärmeübertragungsmedien, bieten eine größere Flexibilität im Trockenbetrieb bei kaltem Wetter.
Option Kupferspule. Im Vergleich zu herkömmlichen feuerverzinkten (HDG) Spulen bietet Kupfer eine bessere Korrosionsbeständigkeit und 15-30% mehr Wärmekapazität. Kupferspulen sind leichter, verbrauchen 35% weniger Flüssigkeitsvolumen und benötigen 35% weniger Lüfterleistung.
5 Jahre mechanische Garantie damit Ihre industriellen Prozesse Jahr für Jahr reibungslos laufen.
Zertifizierte Leistung vom Cooling Technology Institute (CTI) mit Wasser, Ethylenglykollösungen und Propylenglykollösungen.
Geräuscharme Lüfter als Standard und mehrere Lüfter- und Dämpfungsoptionen, um strengere Anforderungen zu erfüllen.
Anwendungen für Flüssigkeitskühler:
Maschinenkühlung
Erfahren Sie mehr darüber, wie Marley-Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf Teil Ihrer industriellen Prozesskühllösung sein können:
Erweitern Sie Ihr Wissen über Verdunstungskühlung durch aufgezeichnete Webinare, die von technischen Experten von SPX Marley präsentiert werden. Jetzt registrieren und jederzeit ansehen.
Kupfer-Wärmetauscherspulen, die in Marley-Flüssigkeitskühlern verwendet werden, bieten viele deutliche Vorteile. Erfahren Sie hier mehr über die Vorteile von Kupfer.
Verwenden Sie dieses Formular und ein SPX-Teammitglied wird sich noch heute bei Ihnen melden.
Um sofort mit jemandem zu sprechen, rufen Sie 1-800-4-Marley an.