Seite wählen
Marley Cooling Tower Parts

OLYMPMAX

Die Spitze der Flüssigkeitskühlerleistung

Warum OlympusMAX?

Performance

Flexible Designoptionen

Angeboten werden sowohl Trocken- als auch Adiabaten-Flüssigkeitskühlerkonfigurationen, wobei eine nachträgliche, anschraubbare Adiabaten-Kit-Option verfügbar ist.

Performance

Vereinfachte Installation

Die Bedienelemente werden werkseitig mit der komplett montierten Zugangsplattform für die elektrische Station und einem einpunktigen Kabelanschluss an das Gerät vormontiert.

Performance

Verbesserte Effizienz

Das einzigartige Wasserkreislaufsystem minimiert den Wasserverbrauch, verbessert die adiabatische Effizienz, begrenzt die Ablagerungsbildung und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Plattform bei.

Performance

Optimierte Energienutzung

Ein benutzerfreundliches Steuerungssystem zur Regulierung des Wasser- und Energieverbrauchs ist integriert; zudem besteht die Möglichkeit, Trockenanlagen vor Ort auf adiabatische Anlagen umzustellen.

Performance

Auf maximale Verfügbarkeit ausgelegt

Hochwertige Materialien, robuste Konstruktionsmethoden und bewährte mechanische Ausrüstung, die auf dauerhafte Leistung und reduzierte Ausfallzeiten ausgelegt sind.

Performance

Hohe Dichte

Entwickelt, um die Trockenkühlleistung auf der verfügbaren Fläche zu maximieren.

Flexible Effizienz. Zuverlässige Leistung.

Missionskritisches Design

  • Erweiterte Wärmeabfuhrkapazität über 131 °F (55 °C)
  • Das Design mit hoher Dichte maximiert den nutzbaren Raum – erhältlich in den Leistungsstufen 120, 160, 200 und 240 PS.
  • Sichererer und einfacherer Zugang zu allen potenziellen Fehlerstellen, einschließlich der internen Mechanik und der Schalttafeln
  • Eine einzigartige Upgrade-Option ermöglicht es Ihnen, Ihre Anlagen von trocken auf adiabatisch umzustellen – mit einem Umrüstpaket vor Ort.
  • Integrierte Redundanz bei unternehmenskritischen Komponenten wie Lüftern und Frequenzumrichtern

Gestaltungselement

Detail

Einheitengrößen

Doppelt gestapelt, modularer 4-Lüfter

Luftstromart

Saugzug, Vertikalausstoß

Fans

Hocheffizienter, geräuscharmer oder ultraleiser Getriebemotor

Antriebssystem

Marley Geareducer® Zahnradantrieb

Motoren

Premium-Effizienz-TEFC

Spulenkonstruktion

Edelstahl- oder Kupferrohr und Aluminium- oder beschichtete Aluminiumlamelle

Einheitskonstruktion

Verzinkter Stahl mit Edelstahl-Nassbereichen; optional komplett aus Edelstahl

Adiabatisches Design

Pad/Medium – Umwälzung (nur bei adiabatischen Geräten)

Wassersystem

Integrierte Umwälzpumpe (nur bei adiabatischen Einheiten)

Anschraubbare Flexibilität

Die innovative Konstruktion des Marley OlympusMAX ermöglicht die Installation des rezirkulierenden adiabatischen Vorkühlsystems direkt vor Ort und bietet so mehr Flexibilität bei der Kühlleistung. Dadurch können ursprünglich für Trockenkühlung ausgelegte Anwendungen bei steigendem Kühlbedarf mithilfe eines einfach zu installierenden Anbausatzes später auf adiabatische Kühlung umgerüstet werden.

Optimiertes adiabatisches Design

Das Kreislaufsystem von OlympusMAX sammelt und wiederverwendet Wasser im adiabatischen System und entkoppelt so die Wasserverteilung vom Wasserverbrauch. Das System ermöglicht es dem Benutzer, die Wasserkapazität zellenweise einzustellen, um den Verbrauch weiter zu optimieren.

Effiziente Wasserversorgung

Höhere Durchflussraten, wie sie typischerweise bei Rezirkulationssystemen auftreten, tragen dazu bei, trockene Stellen zu vermeiden und eine gleichmäßige Benetzung der Matte zu gewährleisten. Dies maximiert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer der Matte. Rezirkulationssysteme reduzieren zudem den Gesamtwasserverbrauch; Durchlauf- oder Sprühsysteme arbeiten in der Regel mit niedrigeren Durchflussraten oder bergen das Risiko eines übermäßigen Wasserverbrauchs.

Einzigartiges Rezirkulationssystem-Design

Herkömmliche Anlagen nutzen ein Gemisch aus Abfluss- und Zulaufwasser, aber Marleys adiabatische Anlage trennt die beiden Ströme, um die Verschwendung von saubererem Wasser zu minimieren und sicherzustellen, dass der konzentriertere Strom abgewiesen wird.

Marley® OlympusMAX™
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek | Markiert |
SPX-Rechenzentrumsflyer
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek | Markiert |
OlympusMAX™ Benutzerhandbuch
Veröffentlicht in Bibliothek, Anleitungen | Markiert |

A Marley product portfolio graphic showcasing how each product type compares in energy use, water use, and footprint.

Ein umfassendes Angebot an Produktlösungen

Mit einer Reihe skalierbarer, modularer Optionen und einer über 100-jährigen Geschichte zuverlässiger Leistung eignen sich die Kühllösungen von Marley hervorragend für unternehmenskritische Anwendungen. Marley bietet ein komplettes Portfolio an Wärmeableitungsgeräten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden:

  • Kühltürme
  • Verdunstungsflüssigkeitskühler
  • Adiabatische Flüssigkeitskühler
  • Trockenkühler
de_DE