Seite wählen

HP7000-Lüfter

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley HP7000 Fan

Produktdetails:

  Echtes „verdrehtes“ tiefes Tragflächenprofil
  Glasfaserverstärktes Vinylester-Laminat
  Einteilige Konstruktion
  Hochleistungs-Doppelplatten-Nabenbaugruppe aus schwerem verzinktem Stahl
  240″ bis 394″ (10 Meter) Durchmesser
  Edelstahl-Hardware-Standard
Proof In Performance

Marley HP7000 Lüfter sind speziell für industrielle Kühlturmanwendungen entwickelt, und bietet deutliche Vorteile gegenüber anderen Ventilatortypen.

Die Marley Flare Tip™-Blattverbesserung bietet eine verbesserte Leistung, indem sie Verluste im Spitzenspiel ausgleicht und die Luftbewegung neben dem Lüfterzylinder unterstützt.

Das breite Flügeldesign eignet sich gut für einen geräuscharmen Betrieb und bietet überlegene Luftströmungs- und Druckleistung bei reduzierter Geschwindigkeit.

Die Außenhaut des HP7000 besteht aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Vinylester, der mit Pigmenten versetzt ist, um eine gleichmäßige Verteilung im Laminat zu gewährleisten. Die Oberfläche der Rotorblätter ist mit mehreren Schichten Oberflächenschleier versehen, was im Vergleich zu Ventilatoren mit nur lackierter Außenseite einen besseren UV-Schutz bietet.

Die HP7000-Blätter sind aus einem Stück gefertigt und weisen ein gleichbleibendes Momentgewicht auf. Sie sind austauschbar, ohne dass die Lüfterbaugruppe neu ausbalanciert werden muss. In jedes Blatt ist eine Erosionsbarriere aus Nylon an der Vorderkante eingegossen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Die hohlen Rotorblätter sind mit einem tiefen Tragflächenprofil versehen, das den HP7000 robust, aber dennoch leicht und einfach zu handhaben macht.

de_DE