MCR-Gegenstrom-Folienfüllung
Überblick
Offene, versetzte vertikale Riffelungen lassen Schmutz und biologische Verschmutzungen passieren und bieten gleichzeitig eine maximale Oberfläche und Turbulenz zur Entwicklung der Wärmeübertragung durch Verdunstung.
Offene, versetzte vertikale Wellen lassen Schmutz und biologisches Wachstum passieren und bieten gleichzeitig maximale Oberfläche und Turbulenz, um die Wärmeübertragung durch Verdunstung zu fördern. Glatte Oberflächen ohne scharfe Übergänge halten die Wassergeschwindigkeit aufrecht und reduzieren die Anzahl von Einschränkungen, an denen biologisches Wachstum beginnt.
MCR-Füllung wird aus 0,015 dickem, chemisch beständigem PVC (Polyvinylchlorid) thermogeformt. Materialstärken von 0,020 und dicker sind ebenfalls erhältlich.
MCR lässt sich leicht an jede Turmkonfiguration anpassen. Die Füllkörpertiefe (Füllhöhe) ist variabel, um die richtige Wärmeübertragungsfläche innerhalb einer einzelnen Füllschicht bereitzustellen. MCR-Gegenstromfüllkörper können an Strukturelementen aufgehängt oder in praktisch allen Gegenstromkühltürmen von unten gestützt werden, unabhängig vom Alter oder Hersteller des Kühlturms.
Effiziente Wärmeleistung
Geringer Wartungsaufwand
Verstopfungsarmes Design
Hängendes oder von unten gestützte Design
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.