Scheibenrücklaufsperre
Kühlturmteile
Die externe Rücklaufsperre Disc Anti-Reversing Device (ARD) von Marley ist eine kundenspezifische, geschweißte Edelstahlbaugruppe das direkt an einen Marley Geareducer geschraubt ist® mit Eingangswellendurchmessern von 1,125″ bis 2,625″. Speziell für alle rechtwinkligen Geareducer-Modelle entwickelt, ist die Disc ARD verhindert Rückwärtsdrehen des Lüfters, Untersetzungsgetriebe und Motor und können vor Ort installiert werden.
Diese Rücklaufsperre verhindert, dass Standby-Lüfter rückwärts drehen, während die Betriebslüfter in Betrieb sind. Sie hilft auch dabei, schädliches und kostspieliges „Rückwärtsdrehen“ der Lüfter zu verhindern.
Bei Rückwärtsdrehung wird die exzentrische Masse der Sperrklinken der Disc ARD von der rotierenden Scheibe wegbewegt und greift in den Fangpunkt der Anschlaghalterung ein, wodurch verhindert wird, dass die Mechanik in Rückwärtsrichtung läuft.