Seite wählen

Search Results: "results/search&keywords=nc/P20/" | 139 results


Marley Insight – NC-Kühlturm

Einblicke, Bibliothek
Der fabrikmontierte Kühlturm, das Flaggschiff von Marley, bietet höhere Leistung, schnelle Installation und einfache Wartung.

Marley NC Fiberglas-Benutzerhandbuch

Bibliothek, Handbücher
Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen sowie die separat angebotenen Anweisungen für Motoren, Lüfter, Schwimmerventile usw. sollen sicherstellen, dass Ihr NC Fiberglass-Turm Ihnen so lange wie möglich einwandfreie Dienste leistet. NC Fiberglass ist derzeit in den USA und Kanada nicht erhältlich.

Marley NC Fiberglas-Kühlturm

Broschüren, Bibliothek
Combining above-spec performance with under-budget economy, the NC Fiberglass continues the evolutionary advancement of Marley cooling tower technology. Originally developed as the SC cooling tower in the mid-90s, continuous improvement and refinement has made the NC Fiberglass world class. Not currently available in the US, Canada and Europe.

Marley NC Everest – Schwere Industrieanwendungen

Broschüren, Bibliothek
Der Marley NC Everest Kühlturm verdient eine sorgfältige Überlegung für die heutigen Chemie-, Öl- und Gasanlagen, Kraftwerke und andere industrielle Kühlanwendungen. Ob Sie eine neue Anlage entwerfen oder einen veralteten, herkömmlichen, vor Ort errichteten Kühlturm ersetzen, das vormontierte Querstromdesign des NC Everest bietet erhebliche Vorteile, darunter eine schnellere Lieferung und Installation in Verbindung mit bis zu 50% mehr Kühlleistung pro Zelle und 20% weniger Pumpenenergie.

Marley NC Fiberglass Benutzerhandbuch – Nicht aktuell

Bibliothek, Handbücher
Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen sowie die separat angebotenen Anweisungen für Motoren, Lüfter, Schwimmerventile usw. sollen sicherstellen, dass Ihr NC Fiberglass-Turm Ihnen so lange wie möglich einwandfreie Dienste leistet. NC Fiberglass ist derzeit in den USA und Kanada nicht erhältlich.

Marley NC Everest – HVAC-Anwendungen

Broschüren, Bibliothek
SPX Cooling Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, einen Kühlturm zu entwerfen, der seinesgleichen auf der Welt sucht. Das Ergebnis, der Marley NC Everest, bietet enorme Kundenvorteile, darunter 50% höhere Kühlleistung, höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten.

Marley-Ersatzteile für NC-Kühltürme

Broschüren, Bibliothek
Beim Bau Ihres Marley-Kühlturms wurden im Werk Originalteile von SPX Cooling Technologies, Inc. eingebaut. Um die Qualität und Leistung Ihres Kühlturms zu gewährleisten, bestehen Sie bei jedem Wartungs-, Reparatur- oder Umbauprojekt auf Originalteile von Marley.

Marley Insight – NC Alpha Cooling Tower

Bibliothek, Whitepapers
The NC Alpha provides the low-clog performance of a field erected splash-fill tower with the convenience and value of the factory assembled NC cooling tower.
Marley NC Cooling Tower Overview

Übersicht über den Kühlturm von Marley, NC

Video Library
Der Marley NC-Kühlturm hat seit seiner Einführung im Jahr 1968 den Standard für hohe Effizienz und geringen Wartungsaufwand gesetzt. Erfahren Sie mehr über die Leistung von Kühltürmen, indem Sie sich hier eine Übersicht über den Marley NC-Kühlturm ansehen:

Marley Insight – NC-Soundlösungen

Einblicke, Bibliothek
Für Anwendungen, bei denen eine Schallreduzierung unerlässlich ist, sind Marley® NC®-Kühltürme mit einer Auswahl erstklassiger geräuscharmer Optionen ausgestattet.
Marley NC Single Bottom Inlet

Marley NC Einzelbodeneinlass

Video Library
Welche Vorteile bietet der einzelne Bodeneinlass in einem Marley NC-Kühlturm und welche Rolle spielt er für die Effizienz und Wartung des Kühlturms?
de_DE