CONTROLES DEL INTERRUPTOR DE NIVEL DE ACEITE ULTRASONICO (OLS) MARLEY para transmisiones de engranajes Geareducer
Descripción general
Los controles del interruptor ultrasónico de nivel de aceite de Marley se utilizan para monitorear y alertar sobre condiciones de bajo nivel de aceite en una caja de engranajes de una torre de enfriamiento utilizando tecnología de ondas sonoras ultrasónicas a través de un conjunto de sondas.
El interruptor del punto de ajuste viene montado de fábrica en la tubería de nivel de aceite; No se requiere calibración de campo.
- Tubería de aceite instalada de fábrica con soporte de ajuste de altura.
- Interruptor de CC ultrasónico de nivel de aceite instalado de fábrica con cable de 25′ (50′ disponible para torres de enfriamiento grandes).
- Caja de relés de interfaz de CA a CC de fibra de vidrio NEMA 4X montada en campo fuera de la torre de enfriamiento.
- Contacto de relé seco ON-OFF integrado utilizado por el BMS para activar una alarma para el operador de la torre de enfriamiento.
La energía de la red pública de CA aplicada a la caja de interfaz de CA a CC proporciona energía de CC al interruptor de detección del nivel de aceite. Se proporcionan 2 contactos de relé de forma C en la caja de interfaz que cambian de estado si el aceite en la caja de cambios cae a un nivel bajo.
Datos y especificaciones de ingeniería de Marley OLS+u
Marley OLS+u+bms CONTROL DE INTERRUPTOR DE NIVEL DE ACEITE ULTRASONICO para BMS
El interruptor ultrasónico OLS es un dispositivo de 4 cables, dos cables para alimentación de CC del BMS (Building Management System) y dos cables para su interruptor interno. El interruptor incluye un contacto de relé seco ON-OFF integrado utilizado por el BMS para activar una alarma para el operador de la torre de enfriamiento.
Datos y especificaciones de ingeniería de Marley OLS+u+bms