Seleccionar página

Marley WaterGard

Sistema de filtración por membrana que ahorra agua para equipos de enfriamiento evaporativo

Marca: Marley | Tipo de producto: Producto de gestión del agua
Marley cooling tower water filter
Watergard cooling tower filter back
How a cooling tower filter works

Detalles de producto:

Disponibilidad: América del norte

Reduce el uso de agua (retiro)
hasta 59%*

Reduce las aguas residuales (descargar)
hasta 88%*

Reduce las pérdidas por descarga. de productos químicos para el tratamiento del agua

Puntos LEED disponibles

Aumenta el tratamiento de agua existente

Líder E+E Producto estrella 2024

Sistemas de ingeniería 2023 Productos del año

Marley (patente en trámite)® WaterGard® Preacondiciona el agua de reposición de la torre de enfriamiento para permitir el funcionamiento del equipo a ciclos de concentración (COC) aumentados – potencialmente hasta 10 COC o más – reduciendo las aguas residuales y el consumo total de agua.

En un sistema de enfriamiento por evaporación, los límites de contenido mineral determinan el COC operativo apropiado del agua en circulación para minimizar la corrosión y las tendencias a incrustaciones.

El sistema de filtración de la torre de enfriamiento WaterGard bloquea y rechaza físicamente los minerales que se encuentran comúnmente en las corrientes de agua municipales (cloruros, carbonato de calcio, sílice, etc.), lo que reduce el contenido mineral del agua de reposición y permite un mayor COC operativo, lo que resulta en menores requisitos de volumen tanto para la purga como para el suministro. agua.

El sistema de filtración Marley WaterGard es la solución más viable para operadores/especificadores con planes de conservar agua, especialmente cuando se cumple una o más de las siguientes condiciones:

1. Las condiciones de funcionamiento locales son 3 ciclos de concentración (COC) o menos.
2. Elegible para programas de incentivos o reembolsos por el uso de agua
3. Interesado en obtener créditos LEED v4 para la gestión del agua de torres de enfriamiento
4. ¿Tiene problemas de corrosión o incrustaciones minerales en sus torres de enfriamiento? 

Ahorros potenciales

Fácil de mantener

Reemplazo típico de consumibles esperado:

  • cambio de membrana 24 meses
  • Actualización de carbono de 12 meses (si está equipado)
  • Cambio de filtro de sedimentos de 3 meses.
Requisitos adicionales del sistema

Requerido para lograr los beneficios esperados y la vida útil:

  • Pretratamiento de eliminación de cloro
  • Compensación electrónica del nivel de agua.
  • Purga controlada por conductividad
Modelo Watergard Flujo máximo de reposición (GPM) Membranas (Cantidad x Tamaño) Dimensiones aproximadas An x Prof x Al (pulg.) Bomba (CV)
WG002 2.2 2 x 4″

26” x 10” x 55”

1
WG004 4.4 4 x 4″

26” x 10” x 55”

1
WG007 7.3 6 x 4″

60” x 21” x 60”

3.4
WG009 9.0 8 x 4″

60” x 21” x 60”

3.4
WG012 12.2 2 x 8″

59” x 38” x 72”

5.4
WG018 18.3 3 x 8″

59” x 38” x 72”

5.4
WG024 24.4 4 x 8″

59” x 38” x 72”

5.4
WG037 36.5 6x8″

110” x 36” x 77”

5.4
WG049 48.8 8x8″

110” x 36” x 77”

8.5
WG055 54.8 9 x 8″

147” x 36” x 77”

8.5
WG061 60.8 10 x 8″

111” x 36” x 82”

10
WG073 73.0 12x8″

147” x 36” x 77”

10
WG091 91.3 15 x 8″

147” x 36” x 77”

10
  • Tasas de agua de reposición 2 – 91 gpm por unidad
  • Incluye función de bypass interno
  • No reemplaza el tratamiento del agua.

*Las dimensiones excluyen el sistema de tanque de carbón (opción estándar) para el pretratamiento de eliminación de cloro.
*Diseñado para instalación en interiores
*Presiones típicas de fuentes de agua municipales de 45 a 80 psig
*Bomba integral incluida para compensar la caída de presión del filtro de membrana.

Marley WaterGard™

Marley (patente en trámite)® WaterGard™ preacondiciona el agua de reposición de la torre de refrigeración para permitir el funcionamiento del equipo a un mayor número de ciclos de concentración (COC), reduciendo las aguas residuales y el consumo total de agua.

Publicado en Folletos, Biblioteca | Etiquetado |

Gracias por su compra! Por favor complete este formulario para registrar su producto:

*Los beneficios potenciales varían según el contenido mineral del agua de origen.
es_MX