Seleccionar página

Marley CR

Torre de enfriamiento de contraflujo

Marca: Marley | Tipo de producto: Torre de enfriamiento
Marley CR Cooling Tower
Marley CR Cooling Tower
Marley CR Cooling Tower

Detalles de producto:

 Disponibilidad: Asia Pacífico (Asia/Pacífico)
Capacidad Térmica: 100-823 toneladas
Ventiladores aerodinámicos de torres de enfriamiento de baja velocidad

Patented fill with XCEL® eliminadores de deriva
Motor de transmisión por correa especialmente diseñado
Diseñado para control de sonido y densidad de tonelaje.
Las torres de enfriamiento de contraflujo y tiro inducido Marley CR están construidas con un exterior de fibra de vidrio sólida, una subestructura de acero galvanizado y un relleno de contraflujo, y están diseñadas para servir a sistemas de HVAC y refrigeración, así como a cargas de procesos industriales de livianas a medianas con agua limpia. La Marley CR ha sido diseñada específicamente para el control del sonido y la densidad de tonelaje e incorpora componentes de calidad industrial probados en campo.

Construcción de calidad
Las torres de enfriamiento CR de Marley vienen equipadas con componentes que ofrecen un rendimiento superior, incluido un ventilador aerodinámico de baja velocidad de Marley, un relleno de película MC120 patentado y eliminadores de gotas XCEL, y un motor y un sistema de transmisión por correa especialmente diseñados. Cada componente fue seleccionado por los ingenieros de Marley para cumplir con nuestras altas expectativas de ofrecer productos líderes en el mercado.

Diseñado para la eficiencia
Los eliminadores de gotas XCEL de Marley y su exclusivo diseño de PVC de triple paso ofrecen una alta eficiencia de recolección de agua y una baja resistencia al aire. Las tasas de pérdida de gotas inferiores a 0,001% ayudan a la conservación de los recursos hídricos y ayudan a prevenir la propagación de bacterias.

Silencioso por diseño
Los ventiladores aerodinámicos de alta resistencia de Marley funcionan a baja velocidad, lo que garantiza un funcionamiento silencioso. El motor especialmente diseñado y el sistema de transmisión por correa optimizado controlan eficazmente el ruido mecánico. Los materiales silenciadores adicionales de alta calidad ayudan a mantener el ruido del agua al mínimo.

Las torres de enfriamiento de contraflujo Marley CR también están disponibles con las siguientes opciones para mejorar la facilidad de mantenimiento y controles.

  • Valla de seguridad en la cima de la torre
  • Jaula de escalera
  • Caja de control para exteriores

Se puede seleccionar una variedad de materiales para brindar a la torre características de resistencia a la luz ultravioleta (UV), resistencia a la corrosión y longevidad. Las opciones incluyen:

  • Torre de fibra de vidrio con estructura de acero galvanizado.
  • Torre de fibra de vidrio con estructura de acero inoxidable.
  • Torre totalmente galvanizada
  • Torre de acero inoxidable con estructura de acero galvanizado.
  • Torre totalmente de acero inoxidable

Comuníquese con su representante para conocer más opciones para la torre de enfriamiento Marley CR.

Folleto de la torre de enfriamiento CR de Marley

La torre de enfriamiento de contraflujo CR de Marley puede brindarle más
Calidad constante, rendimiento confiable, precios competitivos y servicio superior.

Publicado en Folletos, Biblioteca | Etiquetado |
Especificaciones técnicas de la torre de enfriamiento Marley CR

La torre de enfriamiento de contraflujo CR de Marley puede brindarle una calidad más consistente, un rendimiento confiable, precios competitivos y un servicio superior.

Publicado en Biblioteca, Artículos técnicos | Etiquetado |

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX