Marley NC Everest: aplicaciones industriales pesadas
Inicio / Biblioteca / Marley NC Everest: aplicaciones industriales pesadas
Marley NC Everest: aplicaciones industriales pesadas
Folletos
La torre de enfriamiento NC Everest de Marley merece una consideración cuidadosa para las plantas químicas, de petróleo y gas, las plantas de generación de energía y otras aplicaciones de enfriamiento industrial actuales. Ya sea que se diseñe una nueva planta o se reemplace una antigua torre de enfriamiento tradicional erigida en el campo, el diseño de flujo cruzado preensamblado de NC Everest ofrece ventajas significativas, que incluyen una entrega e instalación más rápidas junto con hasta 50% más de capacidad de enfriamiento por celda y una reducción de 20% en la energía de la bomba.Idiomas de documentos disponibles