Seleccionar página

Torre Acuática Marley®

Torre de enfriamiento de flujo cruzado

Marley Aquatower
Una de las primeras torres de enfriamiento ensambladas en fábrica jamás diseñadas y fabricadas. Las mejoras evolutivas a lo largo de más de 70 años han convertido a esta torre de enfriamiento en la elección de más de 50,000 instalaciones desde 1947. La torre de refrigeración Aquatower ha inspirado a muchos imitadores, pero sólo Marley puede ofrecerle el original. Su tamaño compacto significa que no hay sistemas de rociado ocultos, boquillas pequeñas ni lavabos cerrados. Todos los componentes principales de la torre de enfriamiento Aquatower están abiertos a la vista, lo que significa que el mantenimiento no es más fácil.

Asamblea

Montado en fábrica
Marca: Marley

Configuración

Flujo cruzado
Disponibilidad: En todo el mundo

Capacidad

Caudal: 20-378 gpm
(4-86 m3/h)
Capacidad térmica: 7-126 toneladas
(28-554 kW)

Certificaciones

Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI
Cumple con ASHRAE 90.1
Cumple con OSHA

CTI Thermal Certification Logo
Marley Aquatower 1
Marley Aquatower 2
Marley Aquatower 3

Detalles

Compacto y potente
Sus necesidades han dictado una mejora tecnológica constante. Miles de usuarios de torres de enfriamiento Aquatower disfrutan de los beneficios de ocho importantes rediseños y docenas de mejoras menores en los últimos 65 años. Por ejemplo, la película de relleno de PVC permite que Aquatower rechace más calor por tamaño de unidad. También colocamos las rejillas de entrada de aire y los eliminadores de deriva integrales a las láminas de relleno. Esta nueva disposición le ahorra caballos de fuerza al ventilador al mejorar el flujo de aire a través de la torre de enfriamiento.

Mantenimiento simplificado
¡El Aquatower es una delicia para el mantenimiento! Apreciará la forma en que la torre de enfriamiento Aquatower simplifica el mantenimiento. ¡Aquí no hay sistemas de rociado ocultos, boquillas pequeñas ni lavabos cerrados! Puede reemplazar y alinear fácilmente las correas trapezoidales desde el exterior de la torre de enfriamiento.

Todos los componentes principales de Aquatower están abiertos a la vista. Puede eliminar fácilmente cualquier residuo del lavabo superior o de las boquillas mientras la torre de enfriamiento está en funcionamiento.

La galvanización pesada en todos los componentes de acero previene la corrosión del metal base. Los modelos opcionales de acero inoxidable y fibra de vidrio mejoran el Aquatower con una resistencia a la corrosión comprobada.

Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI
Con un rendimiento térmico y acústico excepcional, el diseño AQ cuenta con la certificación térmica y acústica de CTI, lo que garantiza los niveles de rechazo de calor y ruido especificados, con la fiabilidad a largo plazo que se espera del Marley. Los equipos de sonido con certificación CTI son probados por terceros con licencia, lo que brinda a ingenieros y propietarios una mayor confianza en que los niveles de sonido publicados son precisos, repetibles y se ajustan a los requisitos del proyecto, incluso antes de comenzar la instalación.

Listo para su trabajo
Sobre todo, la Aquatower está disponible fácilmente. No tendrá que esperar ni aceptar una segunda opción cuando necesite una torre de enfriamiento. Mantenemos un stock impresionante de torres de enfriamiento terminadas en nuestras propias plantas. Un número cada vez mayor de distribuidores locales pueden aprovechar ese stock.

Póngase en contacto con su distribuidor local o representante de Marley. Estarán encantados de ayudarle a elegir el modelo de torre de refrigeración adecuado para sus necesidades. También pueden ayudarle con el diseño y las tuberías de su torre de enfriamiento.

¿Qué es una torre de enfriamiento?

Piezas integradas
Disfrutará de la responsabilidad y confiabilidad de una sola fuente porque diseñamos y fabricamos prácticamente todos los componentes principales de las torres de enfriamiento.

Todos los componentes de Marley están diseñados y seleccionados para formar parte de un sistema integrado. Por ejemplo, el patrón de aspersión de las boquillas y la caída de presión a través de los eliminadores de deriva afectan la capacidad de transferencia de calor de un relleno. Entonces, incluimos ese impacto en nuestro análisis térmico.

Los eliminadores de deriva deben ser efectivos a las velocidades del aire donde el llenado es más eficiente. Por eso, hemos diseñado cuidadosamente ambos componentes para que funcionen juntos de manera eficiente.

Nuestro enfoque de sistema total garantiza que todas las piezas trabajen juntas para brindarle el mayor rendimiento total. Y como diseñamos específicamente para torres de enfriamiento, todos nuestros componentes brindarán muchos años de servicio con un mantenimiento mínimo.

Garantía y servicio
Cada torre de enfriamiento Aquatower tiene una garantía completa de un año. La Aquatower que nos compre funcionará en su trabajo o lo arreglaremos. Su garantía incluye el rendimiento térmico y todos los componentes de la torre. La garantía de SPX Cooling Technologies es su garantía de rendimiento, durante un año completo.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX