Marley NCWD
Torre de enfriamiento de flujo cruzado
Detalles de producto:
Disponibilidad: Mundial
Rango GPM: 1180-3100
Capacidad Térmica: 546-921 toneladas
Diseñado para reducir la columna a temperaturas más bajas con la misma cantidad de humedad.
Diseñado para un tercio a un quinto de la columna visible en comparación con diseños de trayectorias en serie basados en un porcentaje del año con columna y datos meteorológicos de ASHRAE
Ahorro de agua de hasta 20% al operar la sección de serpentín en comparación con una torre de enfriamiento estándar
¿Qué es una torre de enfriamiento?
El NCWD es una Innovadora torre de enfriamiento híbrida patentada y ensamblada en fábrica Diseñado específicamente para la reducción de columnas de humo. SPX Cooling Technologies tiene una amplia experiencia en el diseño y la construcción de torres de enfriamiento híbridas a nivel mundial.
Se consiguen temperaturas de agua fría eficientes con penacho visible reducido, similar a los sistemas de enfriamiento seco.
Una torre de refrigeración híbrida funciona en principio como una torre de refrigeración húmeda. Una sección seca adicional instalada en la parte superior de la torre de enfriamiento reduce la columna visible al calentar el aire húmedo proveniente de la zona de lluvia.
Nuestros ingenieros y especialistas termohidráulicos tienen experiencia en el diseño y construcción de intercambiadores de calor y equipos de enfriamiento húmedo para garantizar un funcionamiento continuo confiable de la torre de enfriamiento.
El diseño exclusivo del NCWD con alta capacidad de celda única, permite el mismo tonelaje que las torres de enfriamiento de trayectoria en serie, pero con hasta 40% menos peso operativo y hasta 44% menos consumo de energía.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.