Fibra de vidrio Marley NC
Torre de enfriamiento de flujo cruzado
Detalles de producto:
Disponibilidad: No disponible en EE. UU. y Canadá
Rango GPM: 303-4461 (69-1013 m3/h)
Capacidad Térmica: 101-1487
(444-6537 kilovatios)
Certificado CTI
Certificado Eurovent
101 – 1455 toneladas por celda
Cumple con ASHRAE 90.1
Opción de estructura de acero inoxidable
Las rejillas integrales ayudan a evitar salpicaduras de agua y formación de hielo durante el funcionamiento en invierno.
¿Qué es una torre de enfriamiento?
El Marley® NC Fiberglass Cooling Tower provides alto valor con el excepcional resistencia a la corrosión de la fibra de vidrio, a fuerte estructura de soporte de acero y Componentes diseñados por Marley.
Con este producto de potencia industrial, los clientes reciben la integridad insuperable, actuación, y fiabilidad esperado para aplicaciones industriales y HVAC exigentes.
Oferta de selecciones de torres. numerosos tamaños de cajas, ya sea ensamblado en fábrica o montado en el campo, con capacidades de enfriamiento de 450 a 6400 kW (1455 toneladas nominales) por celda en condiciones CTI estándar.
A diferencia de muchas configuraciones de torre, la torre de enfriamiento de fibra de vidrio Marley NC se puede mantener mientras está en línea; Las bombas pueden permanecer operativas durante la limpieza e inspecciones del sistema de distribución. El diseño de flujo cruzado de la torre y las grandes puertas de acceso promueven un fácil acceso.
Larga vida útil
La torre de enfriamiento de fibra de vidrio NC está diseñada con materiales robustos. Los componentes húmedos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) funcionan de manera confiable en los confines húmedos y calientes de las torres de enfriamiento. Las opciones de estructura de soporte de acero incluyen acero galvanizado en caliente, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316 para ayudar a resistir la exposición a entornos muy hostiles.
Certificado por terceros
Cada modelo es probado y certificado por el Cooling Technology Institute (CTI) y Eurovent para un rendimiento térmico garantizado. Los niveles de sonido también son verificados de forma independiente por una agencia de pruebas y un ingeniero acústico con licencia de CTI.
Bajos costos operativos
Highly efficient Marley fill and fans, gravity-flow water distribution, and mechanical drive systems work together to maximize cooling while conserving fan power. Mechanical components include a five-year warranty and the Marley Geareducer® gear drive requires no maintenance for the first five years.
Rendimiento durante toda la temporada
La torre de enfriamiento de fibra de vidrio NC es confiable en el calor del verano y adaptable a técnicas de administración de energía como flujo variable y "enfriamiento gratuito" en las temporadas intermedias. Sus rejillas integrales ayudan a proteger contra la acumulación de hielo en pleno invierno.
Protector de ventilador extraíble de acero soldado de gran calibre. Galvanizado en caliente después de la fabricación.
El cilindro del ventilador de entrada facilitada garantiza un área completa y un flujo de aire con baja turbulencia a través del cilindro.
El ventilador de alta eficiencia tiene un diseño de cuerda ancha para máxima eficiencia a bajas velocidades en la punta del ventilador.
El motor del ventilador TEAO está especialmente aislado para funcionar con torres de enfriamiento.
Sistema de distribución de agua
El sistema de distribución por flujo por gravedad permite un fácil mantenimiento mientras la torre está en operación. Las cubiertas para lavabos son estándar.
Las boquillas de polipropileno Marley Spiral Target resisten la obstrucción y requieren un mantenimiento mínimo.
La película de PVC termoformado Marley MX está suspendida de un tubo de acero estructural. Los eliminadores y rejillas integrales mantienen el agua en circulación confinada para llenarse, incluso con tasas de aire bajas.
Los eliminadores de deriva pueden alcanzar tasas de deriva tan bajas como 0,0005% del caudal de diseño.
Bridas de entrada y salida de hierro fundido de alta resistencia.
Depósito de recogida inclinado para facilitar el drenaje y la limpieza.
Estructura
La configuración de flujo cruzado proporciona un mantenimiento en línea más fácil y seguro. La pasarela interior es estándar.
Construcción de FRP. Opciones de subestructura galvanizada y de acero inoxidable disponibles.
El montaje en campo simplifica el transporte al lugar de trabajo.
La puerta de acceso grande permite una inspección visual rápida del depósito de agua fría, la estructura interna, los eliminadores de gotas y el equipo mecánico en el área del pleno.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.