Enfriador de líquido Recold MW
Enfriador de fluido evaporativo
Detalles de producto:
Enfriador de líquido de circuito cerrado de contraflujo de tiro inducido
Disponibilidad: Mundial
Rango de flujo: 25 – 1050 gpm (18 – 409 m3/h) por celda
Pequeñas tareas de rechazo de calor.
Gran acceso de mantenimiento
Bobinas de cobre resistentes a la corrosión estándar
Cumple con OSHA
Materiales y mano de obra de calidad. son un factor clave para alcanzar este objetivo. Todas las unidades se ensamblan y prueban completamente en fábrica para garantizar una instalación rápida y fácil con sin problemas de inicio.
El enfriador de líquido MW de Recold utiliza la eficiencia del enfriamiento evaporativo, junto con las características superiores de corrosión y transferencia de calor del cobre para enfriar eficientemente el fluido del proceso mientras lo protege de la posibilidad de contaminación. El fluido de proceso caliente viaja a través del interior del serpentín de cobre mientras se rocía agua fría sobre el exterior del serpentín. El aire fresco sube sobre el exterior del serpentín mientras que se rocía agua fría sobre el serpentín en una eficiente disposición de contraflujo. El calor del fluido del proceso se transfiere al agua de pulverización, lo que reduce la temperatura del líquido del proceso. El calor del agua rociada se descarga a través de la atmósfera mediante la evaporación del agua rociada.
Bobina de intercambio de calor de cobre
Las bobinas de cobre de Recold ofrecen la ventaja de una resistencia superior a la corrosión a un precio asequible. Durante la fabricación, la superficie de la bobina de cobre proporciona rápidamente una barrera contra los efectos corrosivos de un ambiente cálido y húmedo. Otros fabricantes utilizan materiales más pesados y más propensos a la corrosión. Las bobinas de cobre son entre un 30 y un 40 por ciento más ligeras que las bobinas de acero galvanizado comparables.
La combinación del tubo de 5/8 de pulgada de diámetro de Recold con las características de alta conductividad térmica del cobre proporciona propiedades de transferencia de calor mucho mejores que las del acero galvanizado de paredes pesadas. En caso de daños en la bobina, el cobre se puede reparar fácilmente con el cabezal externo opcional de Recold, mientras que las bobinas de acero galvanizado son casi imposibles de reparar.
El haz de tubos en espiral está construido con tubos de cobre de 5/8 de pulgada de diámetro exterior con láminas de tubos de acero inoxidable. La construcción de cobre ofrece una bobina no corrosiva para una vida útil prolongada. El tubo de cobre virgen de alta calidad cumple con los más altos estándares de control de calidad para protegerlo contra picaduras y defectos.
Construcción Superior
La serie Recold M utiliza lavabos de colección de acero inoxidable como estándar en todos los modelos. Todas las piezas del lavabo colector expuestas al agua en circulación, incluidos los miembros estructurales que se proyectan hacia el lavabo, además de los accesorios de fijación, y todas las opciones del lavabo son de acero inoxidable serie 300 de gran calibre. El resto de la estructura de la torre, la carcasa y el soporte mecánico están fabricados con acero galvanizado pesado. La unidad está diseñada para una presión de viento de 30 psf en cualquier área proyectada y se envía en una sola pieza.
Sistema de circulación de agua
La bomba de circulación de agua es de tipo centrífuga de acoplamiento cerrado, montada en bronce y con sello mecánico. Cada bomba viene montada y canalizada de fábrica. El motor estándar está abierto a prueba de goteo y es adecuado para servicio en exteriores. El agua de recirculación se canaliza directamente sobre el serpentín, que rechaza el calor mediante enfriamiento por evaporación utilizando la corriente de aire fresco y el agua rociada. No hay medios de relleno que puedan ensuciar o limpiar.
Reposición de agua
La reposición de agua de Recold se realiza mediante una válvula de flotador de latón macizo con brazo y bola flotante instalada dentro del lavabo. Esto permite un funcionamiento estable y sin problemas, una fácil observación del nivel de funcionamiento del agua y el mantenimiento de la válvula con la unidad en funcionamiento. La válvula de reposición está colocada encima de la conexión de rebose para que no se requieran dispositivos de prevención de reflujo.
Sección de fans
El ventilador axial está equilibrado estática y dinámicamente y está construido en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. La carcasa del ventilador tiene anillos de entrada curvos para una entrada y descarga de aire eficientes. Los ventiladores están montados sobre un eje de acero sólido recubierto para resistir la corrosión. En cada extremo del eje del ventilador se encuentran rodamientos de bolas autoalineantes de alta resistencia, tipo chumacera. Las líneas de lubricación extendidas se suministran como equipo estándar para permitir el mantenimiento de los rodamientos sin quitar las rejillas protectoras del ventilador.
Motores de ventilador
Los motores de ventilador suministrados como equipo estándar cumplen con los nuevos estándares gubernamentales de eficiencia EPACT y son del tipo abierto a prueba de goteo, adecuados para servicio al aire libre. Los motores tienen un factor de servicio de 1,15 y están montados sobre una base ajustable de alta resistencia ubicada para un fácil acceso. Como estándar, la unidad utiliza un motor de ventilador ODP con marco NEMA de bajo consumo, adecuado para servicio en exteriores.
Pantallas protectoras del ventilador
Todas las piezas móviles están protegidas con pantallas de acero galvanizado aprobadas por OSHA. Cada protector se quita fácilmente para acceder al ventilador.
Eliminadores de deriva
Los eliminadores están construidos con conjuntos de PVC en secciones removibles y fáciles de manejar. Cada sección tiene un diseño de tres roturas que permite tres cambios en el flujo de aire y mide aproximadamente 5 pulgadas de profundidad. El uso de PVC duradero elimina los problemas de corrosión asociados con los eliminadores galvanizados.
En el improbable caso de que falle la bomba de circulación, la capacidad del condensador evaporativo cae entre 10-20% de capacidad de diseño. Recold ha desarrollado un sistema de pulverización discreta de emergencia opcional que puede cambiar automáticamente del sistema de pulverización estándar al sistema de emergencia, proporcionando aproximadamente 85-90% de capacidad en las condiciones de diseño, mientras se repara/reemplaza la bomba.
Sistemas de control
Recold puede adaptarse a sistemas de control que varían en sofisticación, desde arranques y desconexiones de ventiladores estándar hasta controladores lógicos programables que funcionan en conjunto con su edificio o sistema de proceso. Las opciones de control, como los variadores de velocidad, proporcionan lo último en control de temperatura, gestión de energía, control de sonido y longevidad de equipos mecánicos. Los controles de nivel de agua de estado sólido monitorean el nivel de agua del lavabo con reposición de agua de válvula solenoide. Las configuraciones incluyen compensación junto con alarma y corte de nivel de agua alto y bajo y corte del calentador eléctrico del lavabo. Consulte a su representante local sobre la amplia gama de controles de Recold.