Refrigerador unitario serie SGS DT-DTX
Evaporador Industrial
Detalles de producto:
Disponibilidad: América del norte
NUEVO: Configuración de bandeja de drenaje de gas caliente estilo tubo con eficiencia de transferencia de calor mejorada.
Aplicación: Unidad de capacidad pequeña a mediana para uso en congeladores, refrigeradores, muelles y salas de proceso.
Bobina: Geometría optimizada con diámetros exteriores de tubos de 5/8” y ¾” con diseño de aleta espaciadora Turbo integrada que logra 3, 4 o 6 aletas por pulgada nominales.
Material de la bobina: elija entre acero inoxidable, aluminio, cobre o acero galvanizado en caliente para combinar perfectamente con cualquier aplicación.
Ventiladores: Hélices con aspas de aluminio disponibles en configuraciones que van desde 1 a 6 secciones con descarga de aire mediante soplado (BT) o aspiración (DT).
Motores: Opciones TEAO estándar de 0,33 y 0,5 hp, 1140 rpm, con protección de sobrecarga interna cableada de fábrica a un desconectador sin fusible NEMA 4X.
SGS REFRIGERACION, INC.
827 W. Progreso Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER Y ASOCIADOS
140 Goleta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN COOL, LLC
38 Sur Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
VENTAS RELIANT, INC.
18956 Freeport Dr.
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
ventas-reliant.com
SOLUCIONES MECÁNICAS DEL MEDIO OESTE
8125 Lewis Road
Valle Dorado, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMÉRICA LATINA: FROZTEC
11271 Círculo de intercambio sur
Miramar, Florida, EE.UU.
954 499 1546
froztec.com
CANADÁ: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
PO Box 1084 Estación B, Mississauga, Ontario, Canadá L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca