Seleccionar página

Tope de retroceso del embrague de arrastre

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley Sprag Clutch

Detalles de producto:

  Utiliza la funcionalidad de cuña de despegue
  Reemplaza la tapa de la jaula del piñón en Geareducer
  Permita que el antirretroceso se lubrique desde el suministro de aceite del Geareducer.
  Protege el sello del labio
  Pintado epoxi
  Capaz de sobremarcha continua a 1800 rpm
Proof In Performance

El Marley® El tope antirretorno integral del embrague Sprag es Diseñado y configurado a medida específicamente para un Marley Geareducer®. También conocidas como dispositivo antirrotación del embrague de bloqueo, estas unidades están diseñadas para evitar la rotación inversa del ventilador, el Geareducer y el motor.

Diseñado y configurado a medida específicamente para un Marley Geareducer con diámetros de eje de entrada de 2,375” y 2,625”. También conocidas como dispositivo antirrotación del embrague de bloqueo, estas unidades están diseñadas para evitar la rotación inversa del ventilador, el Geareducer y el motor. Diseñados específicamente para su uso con los modelos actuales de Geareducer 32.2, 3400 y 4000, también se pueden utilizar para adaptarse a los modelos Geareducer heredados 32.1T, 34.3T, 34.4, 36 y 38.

Cuando está en funcionamiento, la pista exterior está fija y la pista interior gira. Cuando se mira hacia el eje de entrada del Geareducer, la dirección de avance (sobremarcha) es en el sentido de las agujas del reloj.

A diferencia de los dispositivos de embrague de bloqueo convencionales que pueden desgastarse continuamente, este dispositivo utiliza una función de bloqueo de "despegue" que alivia el problema del desgaste una vez que se alcanzan las velocidades de rotación típicas.
Esta característica disminuye en gran medida la fricción y el calor generado, promoviendo así la longevidad tanto de la unidad de embrague como del propio Geareducer.

es_MX