Dispositivo anti-retroceso de disco
Piezas de la torre de enfriamiento
El dispositivo antirretroceso de disco externo (ARD) de Marley es un Conjunto de acero inoxidable soldado y diseñado a medida. que está atornillado directamente a un Marley Geareducer® Con diámetros de eje de entrada desde 1,125" hasta 2,625". Diseñado específicamente para todos los modelos Geareducer de ángulo recto, el Disc ARD evita la rotación inversa del ventilador, Geareducer y motor y se pueden instalar en campo.
Este dispositivo anti-retroceso evita que los ventiladores de reserva giren en reversa cuando los ventiladores de servicio están funcionando. También ayuda a eliminar el costoso y dañino “molino de viento inverso” del ventilador.
Bajo rotación inversa, la masa excéntrica de los trinquetes del disco ARD se extiende fuera del disco giratorio y se engancha en el punto de retención del soporte de tope, evitando que el equipo mecánico funcione en dirección inversa.