Ventilador HP7000
Piezas de la torre de enfriamiento
Detalles de producto:
Laminado de éster vinílico reforzado con fibra de vidrio
Construcción de una sola pieza
Conjunto de cubo de acero galvanizado pesado de doble placa de alta resistencia
240″ a 394″ (10 metros) de diámetro
Estándar de hardware de acero inoxidable
Los ventiladores Marley HP7000 son Diseñado específicamente para aplicaciones de torres de enfriamiento industriales., ofreciendo distintas ventajas sobre otro tipo de ventiladores.
La mejora de las aspas Marley Flare Tip™ proporciona un mayor rendimiento al superar las pérdidas de holgura de las puntas, lo que ayuda al movimiento del aire junto al cilindro del ventilador.
El diseño de aspa ancha es ideal para un funcionamiento silencioso y ofrece un flujo de aire y una capacidad de presión superiores a velocidad reducida.
La piel del HP7000 está hecha con éster vinílico reforzado con fibra de vidrio de alta calidad que está impregnado de pigmento para una distribución uniforme en todo el laminado. Hay múltiples capas de velo superficial en la superficie de las aspas que brindan una protección UV superior en comparación con los ventiladores que solo tienen el exterior pintado.
Construidas en una sola pieza continua, con un momento de peso constante, las aspas del HP7000 son intercambiables sin necesidad de reequilibrar el conjunto del ventilador. Una barrera de nailon contra la erosión en el borde de ataque está moldeada en cada hoja para garantizar un servicio prolongado.
La hoja hueca está diseñada con un perfil aerodinámico de sección profunda que hace que el HP7000 sea fuerte, pero liviano y fácil de manejar.