Ventilador H3
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Ventiladores de aleación de aluminio fundido Marley H3 son equipos estándar en varias líneas de productos Marley.
Todos los conjuntos de ventiladores H3 incorporan ejes de aluminio mecanizado con herrajes de acero inoxidable. Todas las aspas de los ventiladores H3 son ajustables en paso para aprovechar al máximo la potencia nominal o para compensar restricciones inusuales en el lugar de trabajo.
Un auténtico álabe aerodinámico, diseñado específicamente para torres de refrigeración, que ofrece un funcionamiento silencioso y eficiente y una larga vida útil. Disponible en diámetros de ventilador de 54” a 216”.
Estudio de caso de rendimiento del ventilador
Publicado en Biblioteca, Libros blancos
Etiquetado Folleto, h3, hp7000