Relleno de película de contraflujo MCR
Descripción general
Las corrugaciones verticales abiertas y desplazadas permiten el paso de los desechos y las incrustaciones de crecimiento biológico, al tiempo que proporcionan una superficie máxima y turbulencia para desarrollar la transferencia de calor por evaporación.
Las corrugaciones verticales abiertas y desplazadas permiten el paso de los desechos y las incrustaciones de crecimiento biológico, al tiempo que proporcionan una superficie máxima y turbulencia para desarrollar la transferencia de calor por evaporación. Las superficies lisas sin intersecciones pronunciadas mantienen las velocidades del agua y reducen la cantidad de restricciones donde comienza el crecimiento biológico.
El relleno MCR está termoformado a partir de PVC (cloruro de polivinilo) químicamente resistente y de 0,015 de espesor. También están disponibles espesores de material de .020 y más gruesos.
MCR se adapta fácilmente a la configuración de cualquier torre. La profundidad del paquete de relleno (altura de relleno) es variable para proporcionar el área de transferencia de calor adecuada dentro de una única capa de relleno. El relleno de contraflujo MCR se puede colgar de miembros estructurales o se puede sostener en la parte inferior en prácticamente todas las torres de enfriamiento de contraflujo, independientemente de la antigüedad o el fabricante de la torre de enfriamiento.
Rendimiento térmico eficiente
Bajo mantenimiento
Diseño de baja obstrucción
Diseño colgante o de soporte inferior.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.