Relleno de película de contraflujo MVC20
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
MVC20 fill combines properties related to a media’s ability to allow substances to migrate through it, while maintaining thermal efficiency— this then allows for the use of film fill where fouling risks occur.
Each module consists of vertically channeled flat and corrugated surfaces, which essentially avoids contact between the sheets, thus eliminating water concentration. The horizontal corrugations and their location within the sheet promote optimum mixing of air and water. The flutes in the MVC20 fill are vertically and aerodynamically shaped resulting in a reduction of pressure drop.
Relleno de película de flauta vertical
Bajo mantenimiento
Diseño de baja obstrucción
Caída de presión baja
Bajo mantenimiento
Diseño de baja obstrucción
Caída de presión baja
Relleno de película de contraflujo Marley MVC20
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, mvc20
Counterflow Film Fill Application Guideline
Publicado en Biblioteca, Artículos técnicos
Etiquetado Folleto, df254, mc75, mvc20
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.