Seleccionar página

Relleno de película de contraflujo MC120S

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
MC120S Counterflow Film Fill

Descripción general

Marley MC120S™ es un sistema de llenado de película de alto rendimiento diseñado para torres de contraflujo ensambladas en fábrica que le ofrece varias ventajas distintivas.
Proof In Performance
Marley MC120 es un sistema de relleno de película de alto rendimiento diseñado para torres de contraflujo ensambladas en fábrica donde se requieren troncos de 12” de altura de transporte aéreo y un desplazamiento de 1⁄2” de longitud de láminas adyacentes (parte inferior escalonada).

Las corrugaciones cruzadas texturizadas proporcionan la superficie y la turbulencia necesarias para desarrollar una transferencia de calor eficiente. Las corrugaciones inherentemente establecen un espaciamiento uniforme de las láminas de relleno a 0,45”.

Los paquetes de troncos tienen nominalmente 12” de altura para transporte aéreo y 12” de profundidad. La longitud normal del paquete es de 72”, pero hay paquetes disponibles de hasta 120”. La altura máxima para viajar en avión es 72”.

Las mochilas tienen un borde escalonado de 1⁄2” en el lado de entrada de aire de la mochila que mejora el rendimiento y la distribución del aire.

  Reemplazo ideal para el relleno de contraflujo Marley MC47 y productos competitivos con espaciado similar entre hojas de relleno
  Diseño de alto rendimiento
  Apoyado desde abajo
  Requiere un número mínimo de soportes.
  Configuración de registro
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX