Interruptores de vibración
Descripción general
Los interruptores de vibración de la torre de enfriamiento activan una alarma y/o apagan el equipo cuando se produce una vibración excesiva. Hay una variedad de opciones disponibles, desde simples interruptores mecánicos hasta interruptores "inteligentes". SPX Cooling Tech proporciona los siguientes tipos de interruptores, cada uno con distintos niveles de sofisticación, que pueden ayudar a monitorear y proteger los componentes de la torre de enfriamiento de los efectos potencialmente destructivos de la vibración.
El interruptor de vibración mecánico es la opción más rentable para la gestión de vibraciones de las torres de enfriamiento. Sin embargo, suele ser la opción menos precisa y fiable. El interruptor mecánico comprende un mecanismo sensible a la inercia que activa un interruptor de acción rápida si la vibración excede un punto de ajuste específico. El interruptor, cuando se "dispara", puede activar simultáneamente una alerta y apagar el equipo. Debido a que estos interruptores no recopilan datos, solo pueden reaccionar ante un evento de vibración mientras ocurre. En muchos casos esto es demasiado tarde para evitar una falla; Lo único que evita el interruptor mecánico es que la torre sufra mayores daños.
Interruptor de vibración electrónico
El interruptor de vibración electrónico para la gestión de vibraciones de torres de enfriamiento tiene varias ventajas sobre un interruptor mecánico. El interruptor electrónico utiliza un cristal piezoeléctrico de estado sólido para proporcionar una salida eléctrica de 4-20 mA cuando se deforma por fuerzas de vibración. La vibración que excede un límite preestablecido activa una alarma que alerta a los operadores para que inspeccionen la torre de enfriamiento y la apaguen antes de que ocurra una falla. Si la vibración excede un segundo límite preestablecido antes de que los operadores apaguen manualmente la torre, el interruptor activa un relé de estado sólido para el apagado automático. Tanto los interruptores mecánicos como los electrónicos suelen montarse sobre vigas de soporte estructurales. Alternativamente, el interruptor electrónico ofrece una opción de acelerómetro externo que proporciona una precisión superior en la medición de vibraciones cuando se monta en la carcasa de la caja de cambios.
Interruptor de vibración "inteligente"
El interruptor de vibración "inteligente" para la gestión de vibraciones de torres de enfriamiento ofrece muchas de las ventajas de un interruptor de vibración electrónico. El interruptor inteligente mide la vibración con un acelerómetro piezoeléctrico integrado. Su tamaño reducido y su carcasa herméticamente sellada permiten la instalación directamente en la caja de cambios o en la carcasa del rodamiento y no requiere un acelerómetro externo adicional. Los interruptores inteligentes que ofrece SPX cuentan con puntos de ajuste programados de fábrica, retrasos en el inicio y temporizadores de retraso de alarma optimizados específicamente para la protección contra vibraciones de las torres de enfriamiento.
Opciones de gestión de vibraciones para torres de enfriamiento | |||||
Opciones | metrix 5550 (Mecánico) |
IMI 685A (Mecánico) |
Métrico 440/450 (Electrónico) |
IMI 685B (Electrónico) |
IMI 686B (inteligente) |
---|---|---|---|---|---|
Coste relativo | $ | $ | $$$$ | $$$$ | $$ |
Método de medición | inercia | inercia | velocidad | velocidad | velocidad |
Método de montaje | sobre soporte estructural | sobre soporte estructural | sobre soporte estructural (se recomienda acelerómetro externo) | sobre soporte estructural (se recomienda acelerómetro externo) | en la caja de cambios o en la caja de rodamientos |
Rango de vibración/amplitud | Paquete de 0 a 16 g | Paquete de 0 a 7 g | 0,1–1,5 pulgadas/s | 0,1–1,5 pulgadas/s | 0,25 a 5,0 pulgadas/s |
Rango de frecuencia | 0–60 Hz (0–3600 cpm) | 0–100 Hz (0–6000 cpm) | 2–1000 Hz (120-60 000 cpm) | 2–1000 Hz (120-60 000 cpm) | 2–1000 Hz (420-60 000 cpm) |
Punto fijo | 1-2 g (recomendado) | 1-2 g (recomendado) | 0,6 pulgadas/s (alarma) 0,7 pulg/s (apagado) |
0,6 pulgadas/s (alarma) 0,7 pulg/s (apagado) |
0,6 pulgadas/s (alarma) (Configuración de fábrica de SPX) |
Señal de salida | n / A | n / A | 4–20 mA (opcional) | 4–20 mA (estándar) | n / A |
Entrada de alimentación | n / A | n / A | 100–130 VCA | 85–245 VCA | 24–240 VCA |
Opciones de contacto de retransmisión | SPDT, plateado (estándar) DPDT, oro (opcional) |
2 x SPDT (DPDT) forma C |
(1 o 2) x SPDT forma C, plata |
2 x SPDT forma C relé o triac SPST |
SPST MOSFET forma A, o formulario B |
Estado de contacto del relé | abierto o cerrado | abierto o cerrado | abierto o cerrado | abierto o cerrado | normalmente cerrado (configuración de fábrica SPX) |
Entradas de cableado | 3/4” NPT o M20 x 1,5 |
3/4”–14 NPT | 1 x 3/4” NPT [440] 2 x 3/4” NPT [450] |
sujetacables o 1/2” NPT |
Cable integral de 30 pies |
Opciones de reinicio | ext. pulsador estándar, opción de reinicio remoto |
ext. pulsador estándar, opción de reinicio remoto |
ext. presionar el botón o reinicio remoto, reinicio automático configurable |
En t. pulsador estándar, opción de reinicio remoto |
ciclo de energía para restablecer |
Retraso del tiempo de inicio de la torre | 20–30 segundos (requiere reinicio remoto) | no estándar (se requiere temporizador en el circuito de arranque del cliente) | opcional, configurado de fábrica a 20 segundos (no ajustable) | 20 seg | 5 segundos (configuración de fábrica SPX) |
Retardo de tiempo de alerta/alarma | n / A | n / A | 3 segundos (configuración de fábrica de SPX) | 0–45 segundos | 3 segundos (configuración de fábrica de SPX) |
Material de la carcasa | aluminio fundido sin cobre | aleación de aluminio con epoxi | Aluminio sin cobre, cromato de zinc y epoxi. | aleación de aluminio | acero inoxidable herméticamente sellado |
Calificación ambiental | NEMA 4/IP66 (estándar), NEMA 4X/IP66 (opcional) |
NEMA 4X/IP66 | NEMA 4X | NEMA 4X/IP66 | NEMA 4X/IP68 |
Sitio del fabricante | metrixvibration.com | pcb.com | metrixvibration.com | pcb.com | pcb.com |
Todo programado y probado en fábrica.
Opciones sofisticadas miden y analizan la vibración
Opciones sofisticadas selladas herméticamente