Parque Overland, Kansas. – Tecnologías de refrigeración SPX, Cª., a full-line, full-service industry leader in the design and manufacture of evaporative cooling towers and air-cooled heat exchangers, will feature new and innovative Marley cooling towers at POWER-GEN International, December 4-6, at the Orange County Convention Center, Orlando, FL. Featured at booth #1953 will be the Marley NC Everest® crossflow cooling tower and the new Marley MD Everest® counterflow cooling tower, pre-assembled modular products engineered for power and process cooling applications.
Las nuevas torres de refrigeración modulares de Marley llevan la refrigeración a un nivel superior, con una capacidad de refrigeración casi tres veces mayor en comparación con otras torres de refrigeración preensambladas disponibles en el mercado. Las torres modulares suelen ofrecer un rendimiento un 80 por ciento más rápido que las torres construidas in situ y se instalan en aproximadamente el 20 por ciento del tiempo. Están diseñadas y construidas específicamente para soportar los rigores de las aplicaciones de energía y procesos industriales.
SPX y la marca Marley representan un siglo de experiencia en refrigeración por evaporación y una sólida trayectoria de prácticas de construcción seguras y confiables. Además, SPX ofrece una amplia gama de servicios posventa, que incluyen inspección, reparación y reconstrucción de torres; diagnóstico y reconstrucción de cajas de cambios; repuestos originales de Marley; y gestión de interrupciones y soluciones de refrigeración temporales.