Seleccionar página

OLIMPO MARLEYV ENFRIADOR DE FLUIDOS

Nuevas alturas para el enfriamiento adiabático

Marca: Marley | Tipo de producto: Sistemas de enfriamiento adiabático
Marley OlympusV Adiabatic Fluid Cooler
Marely OlympusV Adiabatic Cooling Tower
OlympusV Side1 Airflow

Detalles de producto:

  Disponibilidad: América del Norte
 Rendimiento en seco certificado por CTI*

Conserva el agua
Uso mínimo de agua en el sitio en comparación con el enfriamiento por evaporación

Ahorra energía
Limita el consumo de energía en el sitio en comparación con el sistema refrigerado por aire.

Amplía la eficiencia
El exclusivo sistema de recirculación de agua mejora la eficiencia adiabática y ayuda a prolongar la vida útil de la almohadilla.

Operación flexible
Controles fáciles de usar para regular el uso de agua y energía

Construido para la calidad
Construcción robusta, diseñada para un rendimiento duradero.

OlympusV (pronunciado o-lym-pus-vee) = Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, llena de poder y mitología + la letra V, una letra que simboliza movimiento, progreso y velocidad, y hace referencia al patrón de espiral de los sistemas adiabáticos.

El Marley® Olympus V® La serie adiabática equilibra la beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor enfriado por aire con el eficiencia energética de una solución refrigerada por agua para proporcionar refrigeración flexible a operadores e ingenieros de sistemas industriales y HVAC. Los productos de refrigeración adiabática OlympusV están diseñados para proporcionar una Solución confiable de rechazo de calor en diversas condiciones. – incluso en ambientes cálidos y secos – y son muy eficaces tanto en los modos de conservación de agua (seco) como de conservación de energía (húmedo).

Entregado con Controles intuitivos e inteligentes diseñados para ahorrar energía y agua. Según sus condiciones de funcionamiento específicas, el OlympusV podría ser la solución de refrigeración adecuada para llevar su sistema a nuevas cotas. Ofreciendo un rendimiento térmico y acústico excepcional, el diseño del OlympusV es Certificado por CTI en Termodinámica y Sonido., garantizando que se cumplan los niveles de disipación de calor y de ruido especificados, con la fiabilidad a largo plazo que se espera del Marley.

 

Hablemos más sobre OlympusV®

Equilibrar el uso de energía y agua

La serie adiabática OlympusV de Marley le permite operar con o sin agua, utilizando solo los ventiladores durante las horas de menor actividad o empleando agua sobre las almohadillas adiabáticas cuando las condiciones de operación requieren asistencia de enfriamiento adicional. Dos modos principales de operación son Modo de conservación de agua o Modo de conservación de energía.

Modo de conservación de agua: Los aficionados tienen prioridad a medida que aumenta la carga de calor para minimizar la evaporación y ahorrar agua.

Modo de conservación de energía: Se prioriza el agua a medida que aumenta la carga de calor para reducir la potencia del ventilador y ahorrar energía.

Diseñado para ofrecer eficiencia y facilidad de uso:

Marley Adiabatic Cooling Tower Features

1. Aficionados de la CE: Los ventiladores EC de alta eficiencia instalados en fábrica ofrecen un rendimiento confiable, minimizan el sonido con su funcionamiento silencioso y reducen significativamente los costos de mantenimiento.

2. Controles intuitivos: Los controles inteligentes CoolBoost Opti AD vienen de serie, lo que permite a los usuarios ajustar el uso de agua y energía según las necesidades de sus condiciones operativas únicas.

3. Bobinas de acero inoxidable: Serpentines de acero inoxidable resistentes a la corrosión con aletas de aluminio optimizadas para una variedad de aplicaciones, incluidos CO2, amoníaco y otros refrigerantes.

4. Vida útil extendida de la almohadilla: Métodos únicos de distribución de agua recirculante diseñados para ayudar a mejorar el rendimiento y reducir la escala para un enfriamiento más eficiente.

5. Construcción de acero de calidad: Acero inoxidable en las áreas húmedas de todas las unidades, con actualización opcional a una carcasa completamente de acero inoxidable, y respaldado por más de 100 años de diseño innovador de rechazo de calor y décadas de experiencia en tecnologías de enfriamiento híbrido.

 

Hablemos más sobre OlympusV®

 

*Rendimiento en seco certificado por CTI
El rendimiento está certificado según el programa estándar CTI 201, solo en funcionamiento en seco. Visita cti.org/directorio-de-certificacion Para más detalles.

 

Marley® Olympus V®
Publicado en Folletos, Biblioteca | Etiquetado |
Olympus V® Manual del usuario: modelos con dos ventiladores anchos

Este manual contiene información vital para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad de enfriamiento adiabático OlympusV.

Publicado en Biblioteca, Manuales | Etiquetado |
Olympus V® Manual del usuario: modelos anchos de un solo ventilador

Este manual contiene información vital para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad de enfriamiento adiabático OlympusV.

Publicado en Biblioteca, Manuales | Etiquetado , |
Gracias por su compra! Por favor complete este formulario para registrar su producto:

es_MX