RECOLD OlimpoV CONDENSADOR
Nuevas alturas para el enfriamiento adiabático
Detalles de producto:
Disponibilidad: América del norte
Conserva el agua
Requiere un uso mínimo de agua en el sitio en comparación con las opciones de enfriamiento por evaporación
Ahorra energía
Limita el consumo de energía en el sitio en comparación con las soluciones enfriadas por aire.
Amplía la eficiencia
El exclusivo sistema de recirculación de agua mejora la eficiencia adiabática, limita la formación de incrustaciones y ayuda a prolongar la vida útil de la almohadilla.
Operación flexible
Ofrece a los operadores un sistema de control fácil de usar para regular el uso de agua/energía.
Construido para la calidad
Materiales de calidad y construcción robusta, diseñados para un rendimiento duradero
OlympusV (pronunciado o-lym-pus-vee) = Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, llena de poder y mitología + la letra V, una letra que simboliza movimiento, progreso y velocidad, y hace referencia al patrón de espiral de los sistemas adiabáticos.
El recordar® Olympus V® Serie adiabática equilibra el beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor enfriado por aire con el eficiencia energética de una solución refrigerada por agua para proporcionar refrigeración flexible a los operadores e ingenieros de sistemas de refrigeración comerciales o industriales. Los productos de refrigeración adiabática OlympusV están diseñados para proporcionar una Solución confiable de rechazo de calor en diversas condiciones. – incluso en ambientes cálidos y secos – y son muy eficaces tanto en los modos de conservación de agua (seco) como de conservación de energía (húmedo).
Entregado con controles intuitivos e inteligentes diseñados para ahorrar energía y agua en sus instalaciones según sus condiciones operativas específicas, OlympusV podría ser la solución de refrigeración adecuada para Lleva tu sistema a nuevas alturas.
Dos formas de enfriar su proceso:
La serie adiabática OlympusV de Recold le permite la opción de operar con o sin agua, utilizando solo los ventiladores durante las horas de menor actividad o empleando agua sobre los paneles adiabáticos cuando las condiciones de operación requieren asistencia de enfriamiento adicional. Hay dos modos de operación principales: Modo de conservación de agua o Modo de conservación de energía.
Modo de conservación de agua: Los aficionados tienen prioridad a medida que aumenta la carga de calor para minimizar la evaporación y ahorrar agua.
Modo de conservación de energía: Se prioriza el agua a medida que aumenta la carga de calor para reducir la potencia del ventilador y ahorrar energía.
Diseñado para ofrecer eficiencia y facilidad de uso:

1. Aficionados de la CE: Los ventiladores EC de alta eficiencia instalados en fábrica ofrecen un rendimiento confiable, minimizan el sonido con su funcionamiento silencioso y reducen significativamente los costos de mantenimiento.
2. Controles intuitivos: Los controles inteligentes CoolBoost Opti AD vienen de serie, lo que permite a los usuarios ajustar el uso de agua y energía según las necesidades de sus condiciones operativas únicas.
3. Bobinas de acero inoxidable: Serpentines de acero inoxidable resistentes a la corrosión con aletas de aluminio optimizadas para una variedad de aplicaciones, incluidos CO2, amoníaco y otros refrigerantes.
4. Vida útil extendida de la almohadilla: Métodos únicos de distribución de agua recirculante diseñados para ayudar a mejorar el rendimiento y reducir la escala para un enfriamiento más eficiente.
5. Construcción de acero de calidad: Acero inoxidable en las áreas húmedas de todas las unidades, con actualización opcional a una carcasa completamente de acero inoxidable, y respaldado por más de 100 años de diseño innovador de rechazo de calor y décadas de experiencia en tecnologías de enfriamiento híbrido.
Este manual contiene información vital para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad de enfriamiento adiabático OlympusV.