Enfriadores de fluidos de circuito cerrado ensamblados en fábrica
Para enfriar máquinas y reducir las cargas térmicasAPLICACIONES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO / ENFRIAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES
Algunos refrigeradores de fluidos de diseño híbrido de Marley incorporan medios de transferencia de calor para lograr una mayor eficiencia de enfriamiento y, al mismo tiempo, conservar la energía y el espacio del ventilador. Otros, sin medios de transferencia de calor, ofrecen una mayor flexibilidad de funcionamiento en seco en climas fríos.
Opción de bobina de cobre. En comparación con las bobinas galvanizadas por inmersión en caliente (HDG) tradicionales, el cobre proporciona una resistencia superior a la corrosión y una mayor capacidad térmica. Las bobinas de cobre son más livianas, utilizan menos volumen de fluido y requieren menos potencia del ventilador.
Garantía mecánica de 5 años para ayudar a mantener sus procesos industriales funcionando sin problemas año tras año.
Rendimiento certificado por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI) con agua, soluciones de etilenglicol y soluciones de propilenglicol.
Ventiladores de bajo ruido como estándar y múltiples opciones de ventilación y atenuación para cumplir con requisitos más estrictos.
Aplicaciones del enfriador de fluidos:
Refrigeración de la máquina
Obtenga más información sobre cómo las torres de enfriamiento de circuito cerrado de Marley pueden ser parte de su solución de enfriamiento de procesos industriales:
Mejore sus conocimientos sobre refrigeración por evaporación a través de seminarios web grabados presentados por expertos técnicos de SPX Marley. Regístrese ahora y mire en cualquier momento.
Los serpentines de intercambio de calor de cobre que se utilizan en los enfriadores de fluidos Marley ofrecen muchas ventajas distintivas. Obtenga más información sobre los beneficios del cobre aquí.
Utilice este formulario y un miembro del equipo de SPX se comunicará con usted hoy.
Para hablar con alguien de inmediato, llame al 1-800-4-Marley.