Seleccionar página

Biblioteca: Agregado o modificado más recientemente


Relleno de película de flujo cruzado Marley MX75

Folletos, Biblioteca
Marley MX75 es un relleno de torre de enfriamiento tipo película colgante que extiende el agua en una película delgada, que fluye sobre grandes superficies verticales, lo que promueve la máxima exposición al flujo de aire.

Relleno de película de flujo cruzado MX625

Folletos, Biblioteca
Marley MX625 es un relleno de torre de enfriamiento tipo película colgante que extiende el agua en una película delgada, que fluye sobre grandes superficies verticales, lo que promueve la máxima exposición al flujo de aire.

Relleno de salpicaduras de flujo cruzado Marley Mesa

Folletos, Biblioteca
La barra de relleno por salpicadura Marley Mesa es un avance en el estado de la técnica en materia de relleno por salpicadura para torres de enfriamiento. El rendimiento térmico mejorado del relleno Mesa aumenta la capacidad de la torre de enfriamiento en la mayoría de los casos. Los espaciamientos variables de las barras de relleno brindan el rendimiento térmico requerido con el mínimo material de relleno y tiempo de instalación. El relleno Mesa se instala en forma paralela o perpendicular al flujo de aire según los requisitos de rendimiento térmico o la configuración existente de la torre de enfriamiento.

Relleno de película de flujo cruzado Marley MBX

Folletos, Biblioteca
El relleno Marley MBX es un relleno de PVC de alto rendimiento con soporte inferior, rejillas integradas y eliminadores de gotas, diseñado específicamente para el mercado de repuestos. Este relleno hará que la instalación sea más fácil y rápida, al mismo tiempo que ofrece una gran eficiencia de enfriamiento sin modificaciones importantes en la torre.

Relleno de contraflujo Marley MC75

Folletos, Biblioteca
El relleno MC75 está termoformado a partir de cloruro de polivinilo (PVC) resistente a los productos químicos, con inhibición de rayos ultravioleta y de 0,015" de espesor. El índice de propagación de la llama es inferior a 25 según ASTM E-84 y se considera autoextinguible. El material se extruye y se fabrica según especificaciones estrictas antes de formarse.

Ventilador Marley HP7i

Folletos, Biblioteca
Los ventiladores Marley HP7i están diseñados específicamente para aplicaciones en torres de refrigeración y ofrecen ventajas distintivas en comparación con otros tipos de ventiladores. La mejora de las aspas FlareTip de Marley proporciona un mayor rendimiento, lo que permite superar las pérdidas de espacio libre en las puntas, lo que facilita el movimiento del aire junto al cilindro del ventilador.

Relleno de salpicaduras de flujo cruzado de escalera Marley

Folletos, Biblioteca
La configuración en escalera proporciona una separación del agua altamente eficiente para desarrollar una excelente transferencia de calor con baja resistencia al flujo de aire. El espaciamiento horizontal entre escaleras es variable para cumplir con los requisitos de rendimiento térmico.

Soporte para relleno de salpicaduras Marley GridLoc

Folletos, Biblioteca
El soporte de relleno contra salpicaduras GridLoc es un soporte moldeado por inyección de polipropileno para usar en torres de flujo cruzado. El diseño GridLoc tiene un par de agarraderas para barras contra salpicaduras integrales, opuestas y con pendiente descendente unidas a las tiras verticales de cada ventana para asegurar las barras contra salpicaduras.

Ventilador Marley HP7000

Folletos, Biblioteca
El ventilador Marley HP7000 está diseñado para aplicaciones de torres de enfriamiento industriales y ofrece ventajas distintivas en comparación con otros diseños de ventiladores. La mejora de las aspas FlareTip de Marley proporciona un mayor rendimiento, lo que supera las pérdidas de espacio libre en las puntas, lo que facilita el movimiento del aire junto al cilindro del ventilador.
es_MX