Torre de enfriamiento de madera Marley Sigma
La torre de relleno de película de bajo mantenimiento y alta eficiencia ofrece una amplia variedad de soluciones para plantas industriales medianas y pesadas y grandes aplicaciones de HVAC. Disponible en construcción de abeto Douglas o secuoya.
Boquilla de flujo cruzado Marley NX250
El NX 250 es un diseño de flujo cruzado con un orificio extra grande y sin obstrucciones y generalmente se utiliza solo en torres de flujo cruzado con llenado por salpicadura donde los objetos en el suministro de agua crean bloqueos en boquillas más pequeñas.
Servicios de reconstrucción
SPX Cooling Technologies ha diseñado, fabricado y construido más torres de refrigeración instaladas en campo que todos los demás fabricantes juntos. La clave de nuestro éxito ha sido nuestra filosofía de que todos los componentes estén diseñados para funcionar específicamente en entornos de torres de refrigeración como un sistema integrado. Aplicamos ese mismo principio fundamental a nuestro proceso de reconstrucción integrada de torres de refrigeración antiguas para que queden como nuevas o incluso mejores.
Torre de enfriamiento de Marley MS
Para aquellas instalaciones en las que la estética impide el uso de una torre de refrigeración convencional. Cada torre está diseñada a medida para satisfacer las necesidades de cada instalación.
Torre de enfriamiento Marley QuadraFlow
QuadraFlow es único en su diseño, único en su apariencia y único en su confiabilidad de rendimiento en todas las estaciones. La estructura y los depósitos de FRP, el relleno de PVC, las rejillas y los eliminadores, los herrajes de acero inoxidable y la estructura de soporte del equipo mecánico se combinan para crear una torre de enfriamiento capaz de tolerar el tipo de operación y tratamiento que destruiría torres de menor calidad.
Hoja informativa sobre el reductor de engranajes Marley
SPX Cooling Technologies es el único fabricante importante de torres de enfriamiento que diseña y fabrica los componentes mecánicos (aparte de los motores eléctricos) que se utilizan en sus equipos. Durante más de 50 años, nuestro programa ha tenido tanto éxito que nuestros ventiladores, reductores y ejes de transmisión Marley se utilizan ampliamente en aplicaciones OEM y como reemplazos en torres de enfriamiento de agua de la competencia.
Torre de enfriamiento clase F400
La torre de enfriamiento industrial a contraflujo de Marley ha demostrado ser uno de los diseños más eficientes y confiables de la industria. La torre de enfriamiento F400 es una evolución de ingeniería lógica de este diseño probado, que utiliza perfiles de fibra de vidrio pultruida como elementos estructurales. Comprobada a lo largo de años de exitosa construcción en plantas químicas, la fibra de vidrio pultruida es ideal para el ambiente húmedo y corrosivo de las torres de enfriamiento. Es tan resistente como el acero, pero con un peso mucho menor. Además, no se corroe por la exposición a productos químicos ni a la humedad, y resiste el deterioro causado por la luz solar.
Válvula de control horizontal Marley
Las válvulas HC de Marley están disponibles en ocho tamaños con bridas adaptables a sistemas de distribución de fibra de vidrio, acero y hierro fundido. Las proporciones del cuerpo de la válvula y la disposición de las piezas internas proporcionan una baja velocidad de descarga y limitan las salpicaduras, lo que da como resultado una baja caída de presión.
Torre de enfriamiento de tiro natural clase 800
Con un total combinado de más de 275 torres de enfriamiento hiperbólicas de concreto de tiro natural instaladas y operativas en todo el mundo, el equipo de SPX Cooling Technologies le ofrece una excelente fuente de experiencia en diseño, ingeniería, fabricación y construcción.