Torre de enfriamiento clase W400
Dado que diseñamos y fabricamos prácticamente todos los componentes de la torre de enfriamiento Clase W400, se beneficiará de la responsabilidad y confiabilidad de un solo proveedor. Todos los componentes están diseñados y seleccionados para ser parte de un sistema integrado.
Torre de enfriamiento de tiro mecánico clase 800
La torre de enfriamiento de hormigón a contracorriente Marley Class 800 ha demostrado ser uno de los diseños de hormigón colado en obra más eficientes y confiables del mundo. La introducción de la versión Precast 800 es una evolución lógica del diseño que aprovecha las instalaciones de producción de hormigón prefabricado de calidad cada vez más disponibles.
Torre Acuática de Acero Marley
La Aquatower actual puede ser la torre de enfriamiento con mayor eficiencia espacial y energética disponible. Miles de usuarios de Aquatower disfrutan de los beneficios de ocho importantes rediseños y docenas de mejoras menores en los últimos 65 años. La Marley Aquatower ha inspirado a muchos imitadores. Sólo SPX Cooling Technologies puede ofrecerle el original.
Torre de enfriamiento Marley serie AV
La torre de enfriamiento de la serie AV de Marley está diseñada para minimizar sus costos y maximizar su rendimiento de enfriamiento a través de una instalación rápida y sencilla y un funcionamiento energéticamente eficiente. Su diseño de flujo cruzado de tiro inducido de flujo único le ofrece ahorros de energía en bombas y ventiladores en una instalación de tamaño reducido. La AV es un excelente reemplazo para las instalaciones de torres de enfriamiento de contraflujo con tiro forzado.
Acceso de mantenimiento a la torre de enfriamiento de Marley NC
Es importante proporcionar un acceso de mantenimiento fácil y seguro, tanto para garantizar la seguridad del operador como para maximizar la vida útil del equipo. Estos accesorios de mantenimiento están destinados a hacer que su torre NC sea más fácil de operar, inspeccionar y mantener.
Sistema de barandillas para torre de enfriamiento Marley NC
El nuevo sistema de barandillas para torres NC ofrece un montaje más rápido y un mantenimiento más sencillo. Una reducción significativa de piezas y unas instrucciones nuevas y claras garantizan que sus barandillas se monten de forma precisa y segura.
Productos y servicios
Una descripción general de las aplicaciones que ofrecemos, incluidas HVAC, refrigeración, procesamiento industrial, químicos, refinación y generación de energía. Además, este folleto incluye una descripción general de alto nivel de piezas y accesorios.
Torre de enfriamiento de flujo cruzado clase 600
La torre de enfriamiento de llenado por salpicadura de la Clase 600 de Marley se monta en el campo. Las torres de enfriamiento de la Clase 600 están disponibles en varios tamaños de celdas, recorridos de aire de llenado y alturas de llenado. Dentro de cada uno de estos planos de celdas, se pueden variar varios aspectos del diseño básico para lograr una economía operativa óptima. Las opciones de estructura son FRP y madera tratada a presión.
Planta de fabricación de SPX en Olathe
Hoy en día, con 250.000 pies cuadrados de espacio en 20 acres de terreno, la fábrica de SPX Olathe opera en tres turnos para satisfacer continuamente la demanda de los clientes. Las capacidades de producción actuales incluyen torres de enfriamiento, refrigeradores por líquido, soldadura estructural de acero inoxidable y acero al carbono, además de relleno de película de PVC, eliminadores y relleno por salpicadura extruido.
Fundamentos de la torre de enfriamiento
Cooling Tower Fundamentals se dedica a la implementación de sistemas de refrigeración por agua que satisfacen los requisitos medioambientales y de diseño con una ingeniería sólida y un coste responsable. (Aviso: tenga paciencia durante la descarga, este es un documento grande)