Seleccionar página

Panel de control AIO (todo en uno) de Marley

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Controles de la torre de enfriamiento
Marley AIO Control Panel

Descripción general

El Marley® AIO Control Panel integrates multiple cooling tower control functions into one convenient and cost-saving panel – reducing field installation and startup time – benefitting the installing contractor and end user. Typically, each cooling tower cell uses one AIO control panel. Only a single-point incoming power connection is required to power the several integrated electrical control circuits included; all circuits are factory tested with associated sensors, and VFD is preprogrammed to jobsite motor and speed control signal.
Proof In Performance
Las opciones de control integradas en el panel de control AIO son configurables por el cliente según las especificaciones de la oferta y los requisitos del lugar de trabajo. Una combinación típica es el variador de frecuencia (VFD) para el motor del ventilador, el control del calentador del depósito, el control del nivel de agua y la interfaz del interruptor de vibración. El panel de control AIO es fácil de usar, tiene pantallas visuales fáciles de entender y está construido según los estándares de panel de control industrial UL508A.

Características

  • Gabinete exterior de acero pintado NEMA 3R con rejillas de ventilación.
  • El disyuntor principal proporciona protección contra sobrecarga térmica y cortocircuito para el panel de control. Luego, una conexión de alimentación de entrada de un solo punto distribuye y reduce el voltaje para alimentar varias funciones de control integradas. No se requiere ningún dispositivo con clasificación MOCP aguas arriba para proteger el panel de control AIO.
  • Se proporcionan disposiciones de candado para bloqueo/etiquetado local en la desconexión principal del panel.
  • El VFD integrado está programado de fábrica con los parámetros de la torre de enfriamiento y los datos del motor de Marley.
  • Interfaz de interruptor de vibración para potencia y control.
  • Circuito de interfaz del interruptor de nivel de aceite para alimentación y control.
  • Alimentación de 120 V CA para circuito de trazado de calor cuando se requiere para cámara de amortiguación de nivel de agua externa.

Opciones

  • Arrancador de motor by-pass.
  • Caja exterior NEMA 3R en acero inoxidable.
  • 65.000 SCCR (corriente nominal de cortocircuito).
  • Controlador de calentador de cuenca de agua fría Marley ABH (Advanced Basin Heater).
  • Tarjeta transmisora de 4-20 mA para monitoreo remoto de la temperatura del depósito de agua fría.
  • Controlador de nivel de agua de conductividad LLC con circuitos de reposición, alarmas y corte.
  • Controlador de nivel de agua ultrasónico LLC+u con circuitos de reposición, alarmas y corte.
  • Servicio de arranque de VFD, si es necesario.
  Conexión de alimentación de un solo punto integrada
  Menos alimentación de energía
  Preprogramado y probado funcionalmente
  Controles de nivel de agua opcionales
  Circuito calentador de lavabo opcional
  Circuitos de interfaz de interruptores de nivel de aceite y vibración
  Disposiciones de bloqueo/etiquetado proporcionadas
es_MX