Marley CoolBoost® Opti FC
Panel de control
Descripción general
CoolBoost Opti FC ayuda a optimizar el rendimiento del sistema a través de la conservación de energía o agua, y ofrece otros beneficios que incluyen una interfaz de usuario mejorada y una integración más rápida.
- Amplia gama de modos de funcionamiento para optimizar el funcionamiento de la máquina.
- Prioridad seca: las opciones con ventilador primero o sin bomba priorizan el funcionamiento del ventilador para ahorrar agua
- Prioridad húmeda: las opciones de bomba primero o sin ventilador priorizan el funcionamiento de la bomba para ahorrar energía
Proporciona un funcionamiento intuitivo con lógica de control PLC e interfaz moderna
- HMI de pantalla táctil para máxima funcionalidad
- La interfaz completa proporciona todas las condiciones de estado de un vistazo
- PLC integral para opciones de control seleccionables: automático, manual y apagado
- La integración de BMS permite el control remoto o local
Ahorra tiempo de integración del sistema
- La conexión de energía de un solo punto plug-and-play elimina el tiempo de diseño del panel y los costos de electricista, lo que permite ahorrar hasta 20 horas de instalación*
- La compatibilidad de comunicación BACnet simplifica la integración en sistemas BMS para monitorizar, controlar y guardar datos históricos
*Estimación basada en el funcionamiento de un sistema comparable
Componentes eléctricos
El PLC proporciona comandos de ejecución y lógica operativa para la bomba de pulverización, el motor del ventilador, el nivel de agua y el control del regulador.
La HMI muestra el estado actual, permite la operación local y está protegida de los elementos con una cubierta.
La integración completa de la comunicación BACnet permite el monitoreo del estado, la recopilación de datos históricos y la operación remota.
El gabinete pintado NEMA 3R incluye manija de desconexión externa con provisión de candado para cumplir con los requisitos de seguridad de bloqueo/etiquetado.
El disyuntor principal tiene protección contra sobrecarga térmica y magnética.
Hay disponibles hasta 4 sensores RTD para brindar información del sistema en tiempo real. La temperatura del fluido de proceso saliente y del depósito inferior son estándar.
Conexión de fuente de alimentación del motor del ventilador provista para los VFD externos.
Conexión de fuente de alimentación provista para calentadores de espacio con motor de ventilador.
Transformador de potencia provisto para alimentación auxiliar CA y CC.
Los disyuntores de protección del motor protegen contra corrientes de sobrecarga y cortocircuito.
Clasificación de corriente de cortocircuito SCCR 65K.
El diagrama de cableado está laminado y montado dentro del panel del gabinete.
Construido según los requisitos de seguridad UL508 y cUL508.
Opciones
Motor de ventilador integrado VFD con función de bypass.
Arrancadores de motor de ventilador integrados.
Controles de calentador de cuenca integrados con kit de trazador de calor de bomba de rociado.
Detección del nivel de aceite.
Caja de acero inoxidable o fibra de vidrio NEMA 4X