Acoplamiento
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Detalles de producto:
Funcionamiento silencioso
Sin separación axial de los cubos.
Materiales y revestimientos resistentes a la corrosión.
Fácil de instalar
No es necesario equilibrar a 1800 rpm
Reemplazo rápido y fácil de elementos flexibles
Se adapta a la desalineación en las direcciones angular y paralela, así como a la flotación final.
Hecho en los EE.UU.
Sin separación axial de los cubos.
Materiales y revestimientos resistentes a la corrosión.
Fácil de instalar
No es necesario equilibrar a 1800 rpm
Reemplazo rápido y fácil de elementos flexibles
Se adapta a la desalineación en las direcciones angular y paralela, así como a la flotación final.
Hecho en los EE.UU.
El acoplamiento cerrado Marley SofTork™ MC es un elemento flexible, acoplamiento tipo neumático Diseñado específicamente para aplicaciones de torres de enfriamiento.
Los acoplamientos constan de dos cubos electrogalvanizados de hierro dúctil fundido y anillos de sujeción con sujetadores de acero inoxidable. El acoplamiento SofTork tiene excelentes características de amortiguación de vibraciones. La amortiguación de carga de impacto es ideal para aplicaciones de variador de frecuencia y tiene un alto grado de flexibilidad para adaptarse a la desalineación.
Folleto de acoplamientos Marley SofTork
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, trabajo suave
Manual de acoplamiento Marley SofTork Serie MC
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado Manual, trabajo suave