Seleccionar página
  • es_MX

Relleno de salpicaduras de flujo transversal en escalera

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Ladder Crossflow Splash Fill

Descripción general

La configuración de llenado en escalera proporciona una descomposición del agua altamente eficiente para desarrollar una excelente transferencia de calor con baja resistencia al flujo de aire. El espaciado horizontal entre escaleras es variable para cumplir con los requisitos de rendimiento térmico.

El relleno de escalera de polipropileno moldeado por inyección es extremadamente inerte a la reacción química.

Proof In Performance
La configuración de llenado en escalera proporciona una descomposición del agua altamente eficiente para desarrollar una excelente transferencia de calor con baja resistencia al flujo de aire. El espaciado horizontal entre escaleras es variable para cumplir con los requisitos de rendimiento térmico.

El relleno de escalera de polipropileno moldeado por inyección es extremadamente inerte a la reacción química.

El relleno de escalera tiene capacidad para funcionar a una temperatura del agua de 150 °F.

El relleno de escalera se puede instalar en prácticamente cualquier torre de enfriamiento de flujo cruzado, independientemente de su antigüedad o fabricante.

  Alto rendimiento
  Capacidad de alta temperatura
  Espaciado variable
  Diseño único de polipropileno moldeado por inyección.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX