Seleccionar página

Relleno de película de flujo cruzado MBX

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
MBX Crossflow Film Fill

Descripción general

Marley MBX fill is a high performing, bottom supported PVC pack fill with integral louvers and drift eliminators, specifically designed for the Aftermarket.

This fill will make installation easier and faster, while at the same time offering great cooling efficiency without major tower modifications.

Proof In Performance
MBX fill incorporates highly efficient cellular drift eliminators, integrally molded within the fill sheets. These eliminators may reduce drift emissions from the tower by a factor of 10 or more.

Louvers are also integrally molded within the fill sheets preventing water from escaping and ensuring precise air distribution throughout wide variations in airflow.

MBX fill packs are available in various heights and air travels from 24 inches to 48 inches and can be installed in almost any crossflow cooling tower regardless of tower age or manufacturer. Retrofit kits including MBX fill packs, fiberglass supports, stainless steel hardware and installation instructions are available.

  Alto rendimiento
  Bottom supported crossflow film fill design
  Persianas integrales
  Eliminadores integrales de triple paso
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX