Relleno de película de flujo cruzado MX
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Descripción general
MX Fill está disponible en la configuración MX75 y en la configuración MX625 de mayor rendimiento. MX es un relleno para torre de enfriamiento de tipo película colgante que esparce el agua en una película delgada, que fluye sobre grandes superficies verticales, promoviendo la máxima exposición al flujo de aire.
Este tipo de relleno proporciona mucha más exposición a la superficie del agua por pie cúbico que el relleno tipo salpicadura.
Alto rendimiento
Diseño de relleno colgante
Persianas integrales
Eliminadores integrales de triple paso
Diseño de relleno colgante
Persianas integrales
Eliminadores integrales de triple paso
Relleno de película de flujo cruzado Marley MX75
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, mx75
Relleno de película de flujo cruzado MX625
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, mx75
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.