Biblioteca de vídeos de tecnología de refrigeración SPX
Motor de servicio de torre de enfriamiento Marley
Los motores para torres de enfriamiento de los productos Marley están construidos de acuerdo con los estándares NEMA y diseñados para resistir la exposición a condiciones de torres de enfriamiento calientes y húmedas. Además, para garantizar una larga vida útil, el interior del motor está refrigerado por ventilador y recubierto con epoxi para una máxima protección contra el calor, la humedad y la corrosión.
Válvula de control de flujo HC para torre de enfriamiento Marley
Las proporciones del cuerpo de la válvula HC y la disposición de las piezas internas proporcionan una baja velocidad de descarga y limitan las salpicaduras, lo que resulta en una baja caída de presión. Mire para obtener más información sobre el funcionamiento de la válvula HC.
Ajuste de inclinación de las aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley H3
¿Cómo se ajusta el paso de las aspas de su ventilador Marley H3? Los ingenieros de Marley demuestran el proceso, incluidas las herramientas necesarias para completar el trabajo.
Ajuste de inclinación de las aspas del ventilador ultrasilencioso
El ventilador Ultra Quiet está diseñado para aplicaciones de torres de enfriamiento HVAC donde es necesario un sonido muy bajo. Aquí hay una demostración sobre cómo ajustar el paso de las aspas en el ventilador ultrasilencioso de su torre de enfriamiento.
Ajuste del paso de la hoja Marley X7
El ventilador Marley X7 está diseñado para aplicaciones de torres de enfriamiento de tiro inducido y ofrece distintas ventajas sobre otros diseños de ventiladores. Mire este video para aprender cómo ajustar las aspas del ventilador X7 de su torre de enfriamiento.
Reemplazo del relleno colgante de la torre de enfriamiento Marley
¿Cuál es la mejor manera de reemplazar el relleno colgante de su torre de enfriamiento? Vea una demostración del reemplazo rápido y sencillo del llenado de la torre de enfriamiento de Marley aquí.
Paquetes de llenado de torres de enfriamiento Marley MBX
Robert Swafford de Marley demuestra la forma correcta de reemplazar rápida y fácilmente el relleno sucio de su torre de enfriamiento con los paquetes de relleno Marley MBX.
Componentes de transmisión por correa de la torre de enfriamiento Marley
En este video, aprenda sobre los componentes de transmisión por correa de Marley y vea una demostración de cómo tensar la correa y alinear las poleas para el sistema de transmisión por correa de su torre de enfriamiento.
Prueba de rendimiento: llenado por transferencia de calor, parte 3
¿Cuáles son los beneficios de utilizar relleno termotransferible genuino de Marley? Aprenda todo al respecto de la mano de un experto en Marley: (Parte 3 de 3).
Prueba de rendimiento: llenado por transferencia de calor, parte 2
¿Cuáles son los beneficios de utilizar relleno termotransferible genuino de Marley? Aprenda todo al respecto de la mano de un experto en Marley: (Parte 2 de 3).
Prueba de rendimiento: relleno por transferencia de calor, parte 1
¿Cuáles son los beneficios de utilizar relleno termotransferible genuino de Marley? Aprenda todo al respecto de la mano de un experto en Marley: (Parte 1 de 3).
Entrada de fondo simple Marley NC
¿Cuáles son las ventajas de la entrada inferior única en una torre de enfriamiento NC de Marley y cómo influye en la eficiencia y el mantenimiento de la torre de enfriamiento?
Alineación del eje de transmisión de la torre de enfriamiento Marley
Los acoplamientos y los ejes de transmisión deben ser fuertes, duraderos y estar alineados adecuadamente para transmitir energía de manera eficiente desde el motor de la torre de enfriamiento a la caja de cambios. Vea una demostración de cómo utilizar el kit de indicador de cuadrante Marley para alinear un eje de transmisión de una torre de enfriamiento Marley aquí:
Ajuste del acoplamiento serie Marley MC
Si su torre de enfriamiento utiliza un acoplamiento de la serie Marley MC, es posible que deba realizarle mantenimiento o ajuste ocasionalmente. Mire aquí mientras demostramos cómo realizar ajustes y mantenimiento básicos en un acoplamiento típico de la serie MC de Marley.
Reemplazo del sello de aceite del eje del piñón Marley
Las cajas de engranajes de las torres de enfriamiento de Marley están equipadas con sellos de aceite de piñón de larga duración. Si el sello de aceite del eje del piñón de la caja de cambios de su torre de enfriamiento se ha desgastado o tiene fugas, mire aquí mientras le demostramos la mejor manera de reemplazarlo.
Interruptor de vibración mecánico Marley
Los interruptores de vibración de la torre de enfriamiento activan una alarma y/o apagan el equipo cuando se produce una vibración excesiva. Mire aquí cómo un experto en productos de Marley demuestra la funcionalidad de un interruptor de vibración mecánico, incluido cómo probar esa funcionalidad en el campo.
Control del nivel de agua de Marley LLC, parte 9: solución de problemas de los puntos de conexión
Los sistemas de control de nivel de agua de Marley LLC monitorean y ajustan el nivel de agua en el depósito de recolección de agua fría de la torre de enfriamiento. Observe a nuestro experto de Marley Controls mientras brinda una descripción general del funcionamiento de la LLC (parte 9 de 9: Solución de problemas de los puntos de conexión).
Control de nivel de agua de Marley LLC, parte 8: solución de problemas de la válvula solenoide
Los sistemas de control de nivel de agua de Marley LLC monitorean y ajustan el nivel de agua en el depósito de recolección de agua fría de la torre de enfriamiento. Observe a nuestro experto de Marley Controls mientras brinda una descripción general del funcionamiento de la LLC (parte 8 de 9: Solución de problemas de la válvula solenoide).
Control del nivel de agua de Marley LLC, parte 7: solución de problemas de la tarjeta de maquillaje
Los sistemas de control de nivel de agua de Marley LLC monitorean y ajustan el nivel de agua en el depósito de recolección de agua fría de la torre de enfriamiento. Observe a nuestro experto de Marley Controls mientras brinda una descripción general del funcionamiento de la LLC (parte 7 de 9: Prueba de la tarjeta de maquillaje).
Control de nivel de agua de Marley LLC, parte 6: solución de problemas del panel
Los sistemas de control de nivel de agua de Marley LLC monitorean y ajustan el nivel de agua en el depósito de recolección de agua fría de la torre de enfriamiento. Observe a nuestro experto de Marley Controls mientras brinda una descripción general del funcionamiento de la LLC (parte 6 de 9: Solución de problemas).
Control del nivel de agua de Marley LLC, parte 5: pruebas
Los sistemas de control de nivel de agua de Marley LLC monitorean y ajustan el nivel de agua en el depósito de recolección de agua fría de la torre de enfriamiento. Observe a nuestro experto de Marley Controls mientras brinda una descripción general del funcionamiento de una LLC (parte 5 de 9: Panel de control).
Página 2 de 3