Seleccionar página

Marley 600

Torre de enfriamiento de flujo cruzado construida en campo

Marca: Marley | Tipo de producto: Torres de enfriamiento
Marley 600 Cooling Tower 1
Marley 600 Cooling Tower 2
Marley 600 Cooling Tower 3

Detalles de producto:

 Disponibilidad: Mundial
 Rango GPM: 3000- 30000
¿Qué es una torre de enfriamiento?

Tres palabras – Rendimiento probado y confiableUna variedad de opciones de llenado han hecho de este tipo de torre de enfriamiento el producto más versátil para uso industrial pesado durante más de sesenta años y contando.

La torre de enfriamiento de flujo cruzado con descarga vertical y doble flujo fue inventada y patentada por Marley a fines de la década de 1930. El diseño de la torre de enfriamiento de flujo cruzado garantiza un funcionamiento sólido y sin problemas durante años. Los diseños de llenado por salpicadura son ideales para aplicaciones de mala calidad del agua.

Flexibilidad de diseño
Disponibles en varios tamaños de celdas, recorridos de aire de llenado y alturas de llenado. Dentro de cada uno de estos planos de celdas de torres de enfriamiento, se pueden variar varios aspectos del diseño básico para lograr una economía operativa óptima. Las opciones incluyen variaciones en el tipo y densidad de llenado, tipo y tamaño de ventilador, altura y forma del cilindro del ventilador, tipo y densidad de eliminador de gotas y método de distribución de agua y cabezal de operación.

Opciones
Para cada tamaño básico de celda, el diseñador puede elegir entre un número significativo de posibles combinaciones de componentes. Varias de ellas pueden dar como resultado selecciones económicas capaces de satisfacer los requisitos de rendimiento térmico, pero sólo una satisfará de manera óptima la potencia del ventilador (kW), la altura de bombeo, el área del plano y otros parámetros de evaluación que puedan haber sido impuestos por las especificaciones del propietario.

Relleno de salpicadura
Disponible en configuraciones de PVC, polipropileno moldeado por inyección y madera aserrada en bruto tratada con conservantes. Rejillas de protección contra salpicaduras disponibles en FRP y polipropileno moldeado por inyección.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX