Seleccionar página

marley av

Torre de enfriamiento de flujo cruzado

Marley AV Cooling Tower

Presentando el AV6800 compuesto por 3 modelos de simple altura y 2 modelos de doble altura ampliando el tonelaje de producto de 390 a 772 toneladas en condiciones estándar.

La torre de enfriamiento Marley AV ensamblada en fábrica está diseñada para Minimiza tus costos y maximice el rendimiento de su torre de enfriamiento mediante una instalación rápida y sencilla y un funcionamiento de bajo mantenimiento. Su diseño de flujo cruzado de tiro inducido y flujo único le ofrece ahorros de energía en una instalación que ocupa poco espacio, lo que la convierte en un excelente reemplazo de torre de enfriamiento de flujo cruzado para algunas instalaciones de torres de enfriamiento de contraflujo de tiro forzado.

Asamblea

Montado en fábrica
Marca: Marley

Configuración

Flujo cruzado
Disponibilidad: En todo el mundo

Capacidad

Caudal: 375-2316 gpm
(85-526 m3/h)
Capacidad térmica: 125-772 toneladas
(550-3394 m3/h)

Certificaciones

Certificado por CTI para rendimiento térmico y acústico
Cumple con ASHRAE 90.1
Cumple con OSHA

CTI Thermal Certification Logo

Sistema de distribución de agua AV

Flujo gravitacional sistema de distribución. Mantenimiento fácil y no restrictivo. Las cubiertas para lavabos son estándar.
Objetivo en espiral de Marley Boquillas de polipropileno para una distribución de agua consistente y predecible.
Marley MX75 El relleno de película de PVC termoformado está suspendido de la estructura superior de la torre de enfriamiento mediante pesados miembros de soporte de acero galvanizado que brindan espacio entre el relleno y el piso inclinado del tanque de recolección autolimpiante para facilitar la limpieza del tanque. Los eliminadores y rejillas integrales mantienen el agua en circulación confinada para llenar una amplia gama de caudales de aire.

Estructura AV

Configuración de flujo cruzado — más fácil y seguro de inspeccionar, reparar y mantener.
Acero galvanizado pesado G-235. También disponible en acero inoxidable serie 300.
Módulos ensamblados en fábrica, incluidos los cilindros del ventilador, hace que la instalación final en el campo sea sencilla.
Grandes puertas de acceso — la generosa región del pleno en la torre de enfriamiento AV no es confinada, lo que permite una inspección visual rápida del depósito de agua fría, la estructura interna, los eliminadores de deriva y el equipo mecánico.

Sistema de movimiento de aire AV

Tarea pesada ventilador de aleación de aluminio– palas de paso regulable.
Ventiladores de 7,5 hp y más grandes son impulsados por una correa trapezoidal de poliéster y neopreno con múltiples ranuras y respaldo sólido de alta calidad a través de una polea de ventilador de aleación de aluminio resistente a la corrosión.
Tarea pesada, Los rodamientos de rodillos autoalineantes lubricados con grasa seleccionados con una vida útil de diseño L10 de 50 000 a 100 000 horas soportan el ventilador y el eje.
motor del ventilador TEFC, factor de servicio de 1,15, diseño de par variable, especialmente aislado para servicio de torre de enfriamiento.
El sistema de movimiento de aire AV. está garantizado contra fallas por un período de cinco años completos a partir de la fecha de envío. Incluye ventilador, eje de ventilador, cojinetes y soporte de equipo mecánico.

Beneficios clave

Reemplazo ideal Diseñado para reemplazar fácilmente torres de enfriamiento con sopladores de tiro forzado u otras instalaciones que requieren poco espacio.
Bajos costos de energía Los ventiladores de hélice altamente eficientes consumen la mitad de energía que los ventiladores. Además, la distribución de agua por gravedad proporciona ahorros adicionales gracias a una altura total de bomba más baja.
Fácil acceso Puertas de acceso grandes de 23 ″ x 52 ″ en ambas paredes finales y “de pie? El área plenum ayuda a que el AV sea fácil de mantener con un amplio acceso al lavabo y al equipo mecánico. ¿No hay tapa para lata de pintura? trampillas de acceso.
Bajos costos de tubería Conexión de entrada única para una instalación fácil y rápida.
Larga vida Estructura robusta de acero galvanizado G-235, montaje de fábrica de calidad. (Opcionalmente disponible en acero inoxidable serie 300).
Fiabilidad durante toda la temporada Las rejillas integrales eliminan las salpicaduras, por lo que las torres de enfriamiento funcionan prácticamente sin hielo en invierno.
Diseño del mundo real Diseñado para cargas severas de viento, sísmicas, de transporte, operativas y vivas.
Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI ensures specified heat rejection and noise levels. Engineers and owners have the assurance that specified noise levels can be met in real-world installations.
Relleno resistente MX75 de alto rendimiento Eliminadores de deriva celular altamente eficientes y rejillas de panal moldeadas integralmente dentro de las láminas de relleno.
Ventilador axial de aleación de aluminio Las aspas del ventilador de paso ajustable permiten la máxima utilización de la potencia nominal • permiten el ajuste en campo para optimizar el rendimiento de la torre.
Motor de ventilador resistente Motor de hierro fundido TEFC con factor de servicio de 1,15, servicio severo, diseñado según las especificaciones de Marley para servicio de torre de enfriamiento. Especialmente aislado para mayor protección contra la humedad.
Garantía mecánica de cinco años. Garantía de cinco años para equipos mecánicos.

¿Qué es una torre de enfriamiento?

Mejore la instalación de su torre de enfriamiento AV con opciones y accesorios que mejorarán el funcionamiento, la longevidad, el mantenimiento y la accesibilidad de su torre de enfriamiento.

Cuenca de distribución de acero inoxidable
La corrosión suele ser más agresiva en los depósitos de distribución de agua caliente: el acero inoxidable garantiza una vida útil prolongada y sin problemas.
Paquete de sistema de control Marley
Centro de control cableado de fábrica, instalado de fábrica y probado en fábrica en un gabinete NEMA 3R montado en la carcasa de la torre de enfriamiento cerca de la puerta de acceso. Completo con controlador de termostato para motores de una o dos velocidades para mantener la temperatura del agua fría elegida.
Filtros de basura de entrada
Las pantallas de malla de alambre galvanizado con bordes en U instaladas de fábrica funcionan en conjunto con las rejillas celulares internas.
Plataforma de servicios externos
Proporciona fácil acceso al sistema de distribución sin aumentar la altura instalada de la torre de enfriamiento. La plataforma con barandillas OSHA está montada en fábrica, lo que elimina el costo y el tiempo de mano de obra de instalación. Escalera instalada en campo con jaula de seguridad opcional para fácil acceso.
Lavabo de colección de acero inoxidable soldado
Todas las piezas del lavabo de recolección en el área mojada, incluidos los miembros estructurales que se proyectan en el lavabo, los accesorios de montaje y fijación, y todas las opciones del lavabo, son de acero inoxidable Serie 300 de gran calibre.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX