Marley NX
Torre de enfriamiento de flujo cruzado
Detalles de producto:
Disponibilidad: APAC (Asia/Pacífico)
Rango GPM: 440- 1369
Certificado CTI
121-788 toneladas por celda
Fibra de vidrio no corrosiva
Ventiladores certificados de bajo sonido estándar en todos los modelos
¿Qué es una torre de enfriamiento?
Torres de enfriamiento de fibra de vidrio Marley NX son de fibra de vidrio con subestructura de acero galvanizado, relleno de flujo cruzado, montado en el campo, diseñados para servir sistemas de aire acondicionado y refrigeración, así como cargas de procesos industriales de livianos a medianos con agua limpia. Ha sido diseñado específicamente para el control de sonido y la densidad de tonelaje e incorpora componentes de calidad industrial probados en el campo.
Diseño resistente a las vibraciones
Décadas de experiencia en diseño y fabricación le permiten a Marley diseñar una estructura robusta y resistente al tiempo que minimiza los niveles de vibración operativa que podrían afectar negativamente la eficiencia y la estabilidad.
Construcción de larga duración
Los materiales resistentes a la corrosión, como el acero galvanizado en caliente y la fibra de vidrio, garantizan que su torre de enfriamiento NX satisfaga las necesidades de alta demanda de sus aplicaciones industriales ligeras y HVAC, ¡además de un valor excepcional!
Rendimiento certificado
Ofreciendo un rendimiento térmico excepcional, la torre de enfriamiento NX está certificada por CTI (Cooling Technologies Institute). Y como es un Marley, puede estar seguro de que le brindará años de servicio confiable.
Bajo costo operativo
Gracias al llenado y los ventiladores de alta eficiencia de Marley, la distribución de agua por flujo de gravedad y las boquillas rociadoras activas, y los sistemas de accionamiento de precisión, la torre de enfriamiento NX ofrece una refrigeración máxima con un consumo de energía mínimo.
Flexibilidad para todo clima
Desde un calor abrasador hasta un frío glacial y todo lo demás, la torre de enfriamiento NX está diseñada para satisfacer los climas rigurosos, cambiantes y variados de los mercados globales, al tiempo que proporciona un mantenimiento sencillo.
Silencioso por diseño
Todas las torres de enfriamiento NX estándar están equipadas con ventiladores de bajo ruido. Esto, en combinación con un relleno de película de flujo cruzado sin salpicaduras, da como resultado una línea de torres de enfriamiento capaces de cumplir con la mayoría de las limitaciones de ruido.
Paquete de movimiento aéreo
- Ventilador de alta eficiencia aleación de aluminio resistente con cuchillas de paso ajustable y motor TEAO especializado
- Guardia del ventilador Varillas soldadas de gran calibre, galvanizadas en caliente después de la fabricación.
- Cilindro del ventilador de entrada facilitada asegura un flujo de aire de baja turbulencia y área completa a través del cilindro
- Carcasa de rodamiento duradera La carcasa fundida garantiza una alineación adecuada del eje y minimiza el deslizamiento de la correa.
Sistema de distribución de agua
- Relleno de película de PVC termoformado Marley MX Diseñado para mantener el agua en circulación confinada al área de llenado, maximizar el contacto del agua con el flujo de aire y minimizar las condiciones de formación de hielo.
- Boquillas Marley de alto rendimiento con objetivo en espiral Diseño duradero de polipropileno para fácil mantenimiento y reducción de obstrucciones.
- Entrada simplificada sin bridas una salida de tubería universal hecha a medida para una adaptación más fácil a cualquier estándar de tubería
- Distribución del flujo de gravedad permite un mantenimiento fácil y no restrictivo durante el funcionamiento
Estructura
- Materiales de calidad Utiliza FRP y un marco de acero galvanizado en caliente para mayor resistencia y paneles de fibra de vidrio para una resistencia superior a la corrosión.
- Configuración de flujo cruzado Hace que el mantenimiento sea más sencillo y seguro que otros diseños.
- Puerta de acceso grande permite inspecciones visuales más seguras, sin limitaciones y más eficientes del depósito de agua fría, la estructura interna, los eliminadores de deriva y los equipos mecánicos en el área del pleno.
- Montado en campo simplifica el transporte a los lugares de trabajo
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibe invitaciones a eventos y programación educativa exclusiva, incluidos los talleres de mantenimiento de torres de School of Cool®.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.