Marley Serie 10 y Serie 15
Torre de enfriamiento de flujo cruzado, construida en campo
Detalles de producto:
Disponibilidad: Mundial
Rango GPM: 135-6720
Cumple con OSHA
Modificaciones de la carga de viento para cumplir con el Código de Construcción de Florida
Altas opciones sísmicas para zonas sísmicas.
Ideal para fábricas de papel, acero o azúcar, o donde la temperatura del agua supera los 140 °F (60 °C)
Garantía de 5 años para equipos mecánicos para la mayoría de las aplicaciones.
¿Qué es una torre de enfriamiento?
Las torres de enfriamiento Serie 10 y Serie 15 son construido en el campo, relleno por salpicadura, flujo cruzado, torres de enfriamiento de madera. Están diseñados para servir a todos los sistemas de agua de refrigeración normales, incluidos los sistemas de “agua sucia”, que pondrían en peligro el funcionamiento a largo plazo de una torre de relleno de película.
Las Series 10 y 15 están diseñadas para facil mantenimiento mientras está en funcionamiento, lo cual es fundamental para aplicaciones de agua sucia. Durante más de 50 años, han establecido el estándar de confiabilidad a largo plazo en las peores condiciones.
Menores costos de mantenimiento: Los ventiladores de aleación de aluminio de alta resistencia o epoxi reforzado con fibra, los Geareducers de hierro fundido y los ejes de transmisión de acero inoxidable solo requieren mantenimiento periódico. Se utilizan materiales de bajo mantenimiento en toda la torre de enfriamiento. El relleno contra salpicaduras ampliamente espaciado ayuda a prevenir obstrucciones. El área de llenado es fácilmente accesible para su limpieza.
Garantía de cinco años para la transmisión: la mayoría de las aplicaciones: ¿Qué otro fabricante garantizará el equipo mecánico de su torre por cinco años completos? Ahorrará valiosos dólares en mantenimiento de equipos.
Rendimiento probado: Marley asume su responsabilidad de lograr un rendimiento térmico confiable. Nosotros lo diseñamos. Lo calificamos. ¡Te lo garantizamos!
Disponibilidad de piezas de un solo proveedor: Todos los componentes de la torre, excepto los motores eléctricos, están diseñados, fabricados y garantizados por SPX Cooling Technologies. Siempre sabrá a quién llamar para cualquier pieza que necesite. También tiene la seguridad de que todos los componentes de la torre de enfriamiento funcionarán juntos, porque fueron diseñados para funcionar juntos.
Capacidad de enfriamiento flexible: Veinticuatro modelos de torre con capacidades de hasta 6720 GPM por celda de ventilador, brindan la flexibilidad para adaptarse a casi cualquier trabajo. Está disponible una mayor capacidad de la torre de enfriamiento con múltiples celdas de ventilador.
Deriva extremadamente baja: XCEL® drift eliminators really get rid of the costly nuisance of drift spotting on objects around the tower. The corrosion resistance of PVC assures you that you may never have to replace eliminators for the life of the cooling tower. Herringbone wood drift eliminators are available for certain applications that may encounter high temperatures or a high potential for clogging.
Vida útil más larga: La estructura de abeto Douglas tratada a presión y las barras de relleno contra salpicaduras, las rejillas de soporte de relleno de FRP, los eliminadores de deriva de PVC y todos los demás componentes de la torre de enfriamiento están diseñados para años de servicio.
Cilindros de ventilador: y sus entradas facilitadas asociadas, aumentan el funcionamiento del ventilador.
Combinaciones de llenado y ventilador: se apoyan mutuamente para lograr el máximo rendimiento térmico en la configuración del sistema.
Boquillas y Distribución de Agua: los sistemas proporcionan una cobertura de llenado uniforme sin una contribución excesiva a las pérdidas de presión del aire.
El reductor de engranajes: proporciona velocidades de ventilador óptimas y consistentes y funciona de manera confiable en una mezcla saturada de aire/vapor de naturaleza corrosiva.
Motores de ventilador: están diseñados según las especificaciones de Marley para demandas adicionales de servicio de torre de enfriamiento. Los motores están aislados con protección adicional contra la humedad.
Ejes de accionamiento: están diseñados para absorber cargas de impacto operativas, aumentando así la vida útil de estos componentes críticos.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.