Seleccionar página

Marley Sigma

Torre de enfriamiento de flujo cruzado, construida en campo

Marca: Marley | Tipo de producto: Torres de enfriamiento
Marley Sigma Cooling Tower 1
Marley Sigma Cooling Tower 2
Marley Sigma Cooling Tower 3

Detalles de producto:

 Disponibilidad: Mundial
Rango GPM: 380-10,100
 Cumple con ASHRAE 90.1
 Cumple con OSHA
 Modificaciones de la carga de viento para cumplir con el Código de Construcción de Florida
 Altas opciones sísmicas
 Materiales estructurales: abeto Douglas probado, acero HDG resistente, fibra de vidrio pultruida de larga duración o acero inoxidable de primera línea.
 Rejillas integrales para una mínima salpicadura de agua y un funcionamiento superior en invierno.
 Garantía de 5 años para equipos mecánicos para la mayoría de las aplicaciones.
¿Qué es una torre de enfriamiento?

Marley Sigma proporciona la beneficios de fácil mantenimiento de una torre de flujo cruzado con alto rendimiento de relleno de película; estableciendo el estándar de alta eficiencia y versatilidad de bajo mantenimiento en un diseño de torre de enfriamiento construida en campo. Disponible en fibra de vidrio, acero, acero inoxidable y madera.
Rendimiento garantizado
Mantendremos nuestra responsabilidad de lograr un rendimiento térmico confiable. Nosotros lo diseñamos. Lo calificamos. ¡Te lo garantizamos!

Garantía mecánica exclusiva de 5 años: la mayoría de las aplicaciones
Su garantía sin costo de funcionamiento mecánico sin problemas durante 5 años. ¿No es ahí donde se ha ido gran parte de su dinero para mantenimiento de torres en el pasado?

Larga vida útil
Hemos elegido cuidadosamente todos los materiales utilizados en las torres de enfriamiento Sigma por su resistencia a la corrosión y su idoneidad para el servicio de torres de enfriamiento. La madera tratada a presión, el acero galvanizado pesado, el acero inoxidable, el PVC y la fibra de vidrio mantienen su torre de enfriamiento Sigma funcionando año tras año.

Montaje de campo eficiente
La fabricación precisa en fábrica garantiza que cada componente de su torre de enfriamiento Sigma encaje según lo diseñado. Y Marley ofrece una organización de construcción incomparable a nivel nacional para construir su torre de enfriamiento de manera rápida y económica.

Bajos costos operativos
El llenado y los ventiladores de alta eficiencia de Marley, la distribución de agua por flujo de gravedad y el eficiente accionamiento Geareducer trabajan juntos para ofrecer la máxima refrigeración con el mínimo uso de energía.

Bajos costos de mantenimiento
Ventiladores de hélice de tiro inducido en unidades Geareducer de ángulo recto de Marley; TEFC, motores con factor de servicio de 1,15; y los soportes de equipos mecánicos de alta resistencia garantizan una larga vida útil con un mantenimiento mínimo.

Fiabilidad durante todo el año
Las torres de enfriamiento Sigma funcionan según lo especificado en el calor del verano. Responden bien a las técnicas de gestión de energía en primavera y otoño. Funcionan prácticamente sin hielo en pleno invierno si se utilizan correctamente. Y ofrecen un mantenimiento sencillo durante todo el año. ¡Te lo garantizamos!

Disponibilidad de piezas de origen único
Marley diseña, fabrica, garantiza y almacena todos los componentes principales de la torre de enfriamiento, excepto los motores. Tendremos las piezas si alguna vez las necesita.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX