Condensador evaporativo Recold JC
Condensador evaporativo
Detalles de producto:
Condensador evaporativo de tiro forzado de perfil bajo
Disponibilidad: América del norte
Capacidad Térmica: 300 – 7875 MBH
Baja altura, fácil de ocultar.
Gran acceso de mantenimiento
Bobinas de cobre resistentes a la corrosión estándar
Cumple con OSHA
Operación
El condensador evaporativo JC de Recold utiliza la eficiencia del enfriamiento evaporativo, junto con las características superiores de corrosión y transferencia de calor del cobre para condensar eficientemente un refrigerante determinado de un gas caliente a un líquido frío. El vapor de refrigerante caliente viaja a través del interior del serpentín de cobre mientras se rocía agua fría sobre el exterior del serpentín. El aire fresco es impulsado hacia arriba a través del exterior del serpentín mientras que se rocía agua fría sobre el serpentín en una eficiente disposición de contraflujo. El calor del refrigerante se transfiere al agua rociada, lo que hace que el refrigerante se condense de gas a líquido. El calor del agua rociada se descarga a través de la atmósfera mediante la evaporación del agua rociada. La unidad se envía completamente ensamblada de fábrica con accesorios opcionales instalados de fábrica, a menos que se especifique lo contrario.
Bobina de intercambio de calor de cobre
Las bobinas de cobre de Recold ofrecen la ventaja de una resistencia superior a la corrosión a un precio asequible. Durante la fabricación, la superficie de la bobina de cobre proporciona rápidamente una barrera contra los efectos corrosivos de un ambiente cálido y húmedo. Otros fabricantes utilizan materiales más pesados y más propensos a la corrosión. Las bobinas de cobre son entre un 30 y un 40 por ciento más ligeras que las bobinas de acero galvanizado comparables.
La combinación del tubo de 5/8 de pulgada de diámetro de Recold con las características de alta conductividad térmica del cobre proporciona propiedades de transferencia de calor mucho mejores que las del acero galvanizado de paredes pesadas. En caso de daños en la bobina, el cobre se puede reparar fácilmente con el cabezal externo opcional de Recold, mientras que las bobinas de acero galvanizado son casi imposibles de reparar.
El paquete de tubos en espiral está construido con tubos de cobre de 5/8 de pulgada de diámetro exterior con láminas de tubos de acero inoxidable y cabezales de cobre. La construcción de cobre ofrece una bobina no corrosiva para una vida útil prolongada. El tubo de cobre virgen de alta calidad cumple con los más altos estándares de control de calidad para protegerlo contra picaduras y defectos.
Construcción Superior
La serie Recold J utiliza lavabos de colección de acero inoxidable como estándar en todos los modelos. Todas las piezas del lavabo colector expuestas al agua en circulación, incluidos los accesorios de fijación y todas las opciones del lavabo, son de acero inoxidable serie 300 de gran calibre. Además, todos los miembros estructurales internos están fabricados con acero inoxidable serie 300. El resto de los componentes de la torre, la carcasa y el soporte mecánico están fabricados con acero galvanizado pesado.
Todos los componentes de la torre están montados sobre un patín de acero rígido que permite una estabilidad incomparable y una fácil instalación. Los componentes opcionales, como estaciones de bombeo o controles de torre, también se montan en el patín, lo que reduce las costosas horas de mano de obra de montaje en campo para estos sistemas auxiliares.
Sistema de circulación de agua
La bomba de circulación de agua es de tipo centrífuga de acoplamiento cerrado, montada en bronce y con sello mecánico. Cada bomba viene montada y canalizada de fábrica. El motor estándar está abierto a prueba de goteo y es adecuado para servicio en exteriores. El agua de recirculación se canaliza directamente sobre el serpentín, que rechaza el calor mediante enfriamiento por evaporación utilizando la corriente de aire fresco y el agua rociada. No hay medios de relleno que puedan ensuciar o limpiar.
Reposición de agua
La exclusiva reposición de agua de Recold la proporciona una válvula de flotador de latón macizo con brazo y bola flotante instalada en una caja de flotador externa. Esto permite un funcionamiento estable y sin problemas, una fácil observación del nivel de funcionamiento del agua y el mantenimiento de la válvula con la unidad en funcionamiento.
Sección de fans
El ventilador centrífugo tiene curvatura hacia adelante, está equilibrado estática y dinámicamente y está construido en acero galvanizado. La carcasa del ventilador tiene anillos de entrada curvos para una entrada y descarga de aire eficiente en la bandeja. Los ventiladores centrífugos curvos hacia adelante funcionan a bajas RPM y ofrecen un funcionamiento silencioso y una larga vida útil.
Los ventiladores están montados sobre un eje de acero sólido recubierto para resistir la corrosión. En cada extremo del eje del ventilador se encuentran rodamientos de bolas autoalineantes de alta resistencia, tipo chumacera. Las líneas de lubricación extendidas se suministran como equipo estándar para permitir el mantenimiento de los rodamientos sin quitar las rejillas protectoras del ventilador.
Motores de ventilador
Los motores de los ventiladores suministrados como equipo estándar son del tipo abierto a prueba de goteo, adecuados para servicio al aire libre. Los motores tienen un factor de servicio de 1,15 y están montados sobre una base ajustable de alta resistencia ubicada para un fácil acceso. Como estándar, la unidad utiliza un motor de ventilador ODP con marco NEMA de bajo consumo, adecuado para servicio en exteriores.
Pantallas protectoras del ventilador
Todas las piezas móviles están protegidas con pantallas de acero galvanizado aprobadas por OSHA. Cada protector se quita fácilmente para acceder al ventilador.
Eliminadores de deriva
Los eliminadores están construidos con conjuntos de PVC en secciones removibles y fáciles de manejar. Cada sección tiene un diseño de tres roturas que permite tres cambios en el flujo de aire y mide aproximadamente 5 pulgadas de profundidad. El uso de PVC duradero elimina los problemas de corrosión asociados con los eliminadores galvanizados.
Puertas de acceso
Grandes puertas de acceso rectangulares están ubicadas estratégicamente para brindar acceso tanto al sistema de distribución de agua superior como al lavabo inferior. Las puertas patentadas proporcionan un sellado hermético completo al aire y al agua sin el uso de juntas ni sujetadores.
En el improbable caso de que falle la bomba de circulación, la capacidad del condensador evaporativo cae entre 10-20% de capacidad de diseño. Recold ha desarrollado un sistema de pulverización discreta de emergencia opcional que puede cambiar automáticamente del sistema de pulverización estándar al sistema de emergencia, proporcionando aproximadamente 85-90% de capacidad en las condiciones de diseño, mientras se repara/reemplaza la bomba.
Sistema de motor de ventilador doble
Para los usuarios conscientes de la energía que también requieren capacidad de respaldo, la unidad de la serie Recold J también ofrece el sistema de motor de ventilador dual Recold opcional que combina el motor estándar de capacidad total con un motor mucho más pequeño. El motor del ventilador de menor velocidad proporcionará una capacidad de diseño de entre 65 y 701 TP3T a aproximadamente 1/8 de los caballos de fuerza. Este motor secundario también se puede utilizar como respaldo en caso de que el motor primario falle alguna vez. Una necesidad cuando la pérdida de una unidad resulta en carne echada a perder y helado derretido. Hacer funcionar el motor del ventilador a baja velocidad da como resultado una reducción significativa del ruido en dB, perfecta para ubicaciones sensibles al ruido.
Sistemas de control
Recold puede adaptarse a sistemas de control que varían en sofisticación, desde arranques y desconexiones de ventiladores estándar hasta controladores lógicos programables que funcionan en conjunto con su edificio o sistema de proceso. Las opciones de control, como los variadores de velocidad, proporcionan lo último en control de temperatura, gestión de energía, control de sonido y longevidad de equipos mecánicos. Los controles de nivel de agua de estado sólido monitorean el nivel de agua del lavabo con reposición de agua de válvula solenoide. Las configuraciones incluyen compensación junto con alarma y corte de nivel de agua alto y bajo y corte del calentador eléctrico del lavabo. Consulte a su representante local sobre la amplia gama de controles de Recold.